Kamera: Plug + Play-Vision für Universal Robots

Kamera mit Plug & Play-Vision für Universal Robots.

  • 5 Minuten Einrichtzeit
  • Einfache Schnittstelle zum Einlernen von Objekten
  • Autonome Objektortung auf der Arbeitsfläche
  • Keine Programmierung erforderlich

 

Die Kamera wurde speziell für Universal Robots entwickelt.

Kamera: Plug + Play-Vision für Universal Robots

Spezifikationen

Metrische Imperiale
Maximale Auflösung 5 Mpx @ 2fps (2560 X 1920) 5 Mpx @ 2fps (2560 X 1920)
Maximale Bildfrequenz 30 fps @ 0.3 Mpx (640 X 480) 30 fps @ 0.3 Mpx (640 X 480)
Aktive Array-Größe 2592 X 1944 2592 X 1944
Fokusbereich 70 mm bis unendlich 2.76 in bis unendlich
Zusätzliche Höhe 13.5 mm 0.53 zoll

DATENBLATT

Leicht zu integrieren

Robotiqs Kamera wurde speziell für Universal Robots entwickelt.

  • Perfekter Sitz bei allen UR-Handgelenken
  • In die UR-Schnittstelle Polyscope eingebettete Software
  • Keine spezifische Verdrahtung erforderlich
  • Kein externer PC für Einrichtung, Programmierung oder Betrieb der Kamera erforderlich

 

UR-KIT HERUNTERLADEN

Anwendungen

Kollaborative Roboter

Kollaborative Roboter

Holen Sie alles aus der Flexibilität und leichten Bedienbarkeit Ihres kollaborativen Roboters heraus. Unsere Greifer und Sensoren werden als Plug + Play Pakete ausgeliefert, die die gesamte Hardware und Software enthalten, die Sie brauchen, um in 20 Minuten für die Produktion bereit zu sein.

Weitere Informationen
Automatisierte Montage

Automatisierte Montage

Regelung von Geschwindigkeit, Kraft und Position bei der Montage Ihrer Teile. Unser Kraft-Drehmoment-Sensor ermöglicht Ihnen den Einsatz eines Teils in ein anderes ohne die Gefahr von Beschädigungen und unsere flexiblen Greifer können Teile jeder Form greifen, auch sehr zerbrechliche und empfindliche Teile, die leicht verformen. Es besteht also keine Notwendigkeit, den Endeffektor spezifisch anzupassen oder einen Werkzeugwechsler zu verwenden.

Weitere Informationen
Maschinenbeschickung/-entladung

Maschinenbeschickung/-entladung

Warum sollten Sie einen erfahrenen Maschinenbediener warten lassen, bis eine Maschine ihren Prozess beendet hat? Lassen Sie den Roboter die Teile zuführen und aus der Maschine entnehmen, während Ihr Maschinenbediener programmiert, präventive Wartung ausführt und Ihren Herstellungsprozess verbessert. Erhöhen Sie ihre Produktionsleistung, ohne zusätzliches Personal im Werk.

Weitere Informationen

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt?

Fordern Sie ein Angebot an