Main Robotiq à 2 doigts - 85

Pince robotisée compacte et flexible pour prendre tout type de pièces, éliminer les temps de changement et réduire les coûts liés au développement de pinces robotisées sur-mesure.

Caractéristiques principales

Flexibilité

  • Grande capacité de charge vs poids de la pince.
  • Course de doigt large et forme compacte

3 modes de saisie

  • Parallèle, englobant et de l'intérieur

Contrôle précis de l'interface

  • Contrôle sur la position, la force et la vitesse des doigts
  • Détection de saisie

Compatibilité

  • Compatible avec tous les robots des grands manufacturiers.
  • Communique avec les contrôleurs de robot à partir des protocoles suivants : EtherNet/IP, TCP/IP, DeviceNet, CANopen, EtherCAT, Modbus RTU.

 

Galerie d'images