Chargement et déchargement de machine-outils

L’alimentation d’une machine-outil devrait être automatisée. L’alimentation robotisée de la machine-outil permet d’augmenter la productivité et de laisser les ouvriers qualifiés se concentrer sur des tâches plus stimulantes et utiles.

Maintenant, l’ouvrier fournit une palette de pièces au robot, et c’est le robot qui transfère ensuite ces pièces de manière autonome à la machine-outil CNC.

La mise en œuvre d’une main adaptative permet d’exploiter le même bras robotisé pour ouvrir la machine-outil, prélever la pièce usinée, mettre une nouvelle pièce non traitée en place puis refermer la porte de manière à entamer l’usinage.

Avec la Caméra Robotiq, plus besoin de gabarits ou de prendre soin de placer les pièces de façon précise. La Caméra Robotiq détecte les pièces et indique leur emplacement au bras du robot. Par la suite, le robot est en mesure de les localiser et les saisir facilement.

Contactez-nous Demande de prix

Galerie

Alimentation de machines-outils avec les Pinces Robotiq

La Main Robotiq à 2 doigts 85 dans une application d’alimentation de machine-outil avec un robot de Universal Robots

ÉTUDE DE CAS : comment Inertia Switch a triplé sa productivité

Après avoir implémenté la main adaptative Robotiq Adaptive sur un robot Universal Robots pour le fonctionnement des machines de production, Inertia Switch est parvenue à tripler sa productivité avec seulement un tiers de la main d’œuvre affectée à ces stations.

Regardez la vidéo et téléchargez l’étude de cas pour en apprendre davantage.

Téléchargez l’étude de cas

Voulez-vous plus d'informations sur ce produit ?

Demande d’information Demande de prix