Die adaptiven Greifer 2F-85 und 2F-140 sind der Greifer für kollaborative Roboter. Nutzen Sie sie, um eine umfassende Palette von Anwendungen mit schnellem Übergang in die Produktion zu realisieren, ohne dass dafür Robotik-Kenntnisse erforderlich sind. Sie sind der Schlüssel zu einer äußerst flexiblen und zuverlässigen Roboterzelle.
Um Robotiq-Greifer einzusetzen, benötigen Sie kein Hintergrundwissen in Robotik. Installieren Sie Ihren Greifer mit unseren Plug&Play-Greiferbausätzen in wenigen Minuten und programmieren Sie sie mit unserer Greifersoftware direkt auf dem Touchscreen Ihres Roboters.
"Als ich den Robotiq Greifer dazu brachte, mit dem Universal Robot zu arbeiten, musste ich nur Informationsblöcke auf den Bildschirm des Roboters ziehen. Er läuft im Grunde von selbst. - Charles Fenwick, Voodoo Manufacturing
Voodoo Manufacturing hat mit adaptivem 2-Finger-Robotergreifer die 3D-Druck-Produktion verdreifacht
Regulieren Sie einfach die Stellung, Geschwindigkeit und Kraft des Greifers, bis er Ihr Objekt perfekt gepackt hat.
Kombinieren Sie den Adaptiven Greifer 2F-85 oder 2F-140 mit der Robotiq-Handgelenkkamera und Sie können die Teile ganz ohne Befestigungs- oder Spannvorrichtung finden und greifen.
Verwenden Sie Force Copilot zusammen mit Ihrem Greifer, um eine wiederholbare Positionierung von Teilen innerhalb einer CNC-Vorrichtung sowie Aufgaben für präzise Bestückung zu programmieren.
Der Roboter kann mit mehreren Greifern bestückt werden, was die Zykluszeiten deutlich verkürzt.
Hand-E
|
2F-85
|
2F-140
|
||||
Hub | 50 mm | 2.0 in | 85 mm | 3.3 in | 140 mm | 5.5 in |
Greifkraft | 20 - 185 N | 4.5 - 41 lbf | 20 - 235 N | 4.5 - 50 lbf | 10 - 125 N | 2 - 25 lbf |
Nutzlast bei formschlüssigem Greifen | 5 kg | 11 lbs | 5 kg | 11 lbs | 2.5 kg | 5.5 lbs |
Nutzlast bei Reibschluss* | 4.7 kg | 8.8 lbs | 5 kg | 11 lbs | 2.5 kg | 5.5 lbs |
Gewicht des Greifers | 1 kg | 2 lbs | 0.9 kg | 2 lbs | 1 kg | 2 lbs |
Schließgeschwindigkeit | 20 - 150 mm/s | 0.8 - 5.9 in/s | 20 - 150 mm/s | 0.8 - 5.9 in/s | 30 - 250 mm/s | 1.2 - 9.8 in/s |
IP-Schutzklasse | IP67 | IP40 | IP40 | |||
* Berechnet für die Verwendung von silikonbeschichteten Fingerspitzen, um ein Objekt aus Stahl bei einer geringen Beschleunigung des Roboters zu greifen. |
Erhalten Sie nur relevante Informationen über die Automatisierung, die für Sie von Interesse sind. Kein Füllstoffgehalt. Keine unerwünschten E-Mails. Und Sie können sich jederzeit wieder abmelden.