Ein flaches Teil definieren wir als ein Teil, das zwei Seiten hat und beim Einlegen in den Behälter entweder auf die Seite A oder auf die Seite B fällt. Dieses System eignet sich ideal für Blechanwendungen wie Stanzen, Gravierung oder Maschinenbeschickung.
Einen zylinderförmigen Teil definieren wir als einen Teil, der um eine Achse symmetrisch ist und, wenn er in den Behälter gelegt wird, horizontal fällt. Dieses System eignet sich ideal für Anwendungen wie Maschinenbeschickung, Gravierung oder Beschriftung.
Finden Sie schnell heraus, ob es für Sie geeignet ist; unsere eLearning-Lektionen und Anwendungscoaches setzen klare Erwartungen an Machbarkeit und Zellendurchsatz.
Nutzen Sie unsere fachkundige Greif- und Cobot-Führung durch jeden Schritt bei der Behälterkommissionierung. Wir helfen Ihnen nicht nur bei der Lokalisierung, sondern Schritt für Schritt.
Praxiserprobte Produkte aus einer Hand mit Benchmarking-Ergebnissen.
Der hier von uns eingebrachte Mehrwert macht es zu einer optimalen Lösung, um eine schnelle Kapitalrendite in Bezug auf Kosten und Schnelligkeit des Produkts zu erzielen.
Maximale Behälterabmessungen | 800 x 600 x 450 mm | 31,5 x 2,.6 x 17,7 in |
Minimale Teileabmessungen | 10 x 10 x 5 mm | 0,4 x 0,4 x 0,2 in |
Minimale Teiledicke | 1.5 mm | 0.06 in |
Technische Daten des Erweiterungskits | Vakuumröhrenverlängerung von 20 bis 60 cm | Vakuumröhrenverlängerung von 7,9 bis 23,6 in |