„Der große Vorteil des Kraft/Drehmomentsensors besteht darin, dass mit der Wegaufzeichnungsfunktion komplexe Bewegungen aufgezeichnet werden können.“
„Die Cobots sind schnell, aber ich kann Schritt halten. Und es ist großartig, wie sehr wir unsere Zahlen gesteigert haben.“
“Without the FT 300, this operation would have been quite complex since the programming of a robot movement that must follow a volume in space is a complicated thing to do.”
„Die Integration der kollaborativen Roboter war viel einfacher als die ihrer Vorgänger. Wir benötigen nicht viele Sensoren um die Anlage herum. Das ist wirklich effizient. Ich habe sofort die Vorteile gesehen: Einfache Integration, Null-Wartung, höhere Produktivität. Unsere Umrüstung ist jetzt doppelt so schnell.“