Definimos una parte plana como una parte que tiene dos lados y que cuando se coloca en el contenedor cae en cualquier lado, ya sea el A o el B. Este sistema es ideal para aplicaciones de chapa metálica como estampado, grabado o cuidado de máquinas.
Definimos una pieza cilíndrica como una pieza que tiene simetría alrededor de un eje y que, cuando se coloca en el contenedor, cae horizontalmente. Este sistema es ideal para aplicaciones tales como cuidado de máquinas, grabado o etiquetado.
Descubra rápidamente si será adecuado para usted; nuestras lecciones de aprendizaje virtual y nuestros asesores de aplicaciones establecen expectativas claras sobre la viabilidad y el rendimiento de las estaciones.
Obtenga nuestra guía de expertos en agarre y cobot para cada paso involucrado en la recolección desde contenedores. No solo le ayudaremos en la localización, le ayudaremos en todos y cada uno de los pasos.
Experimente productos probados que le ofrece una única fuente con resultados de referencia.
Este valor que aportamos lo convierte en una solución óptima para obtener un rápido retorno de la inversión en términos de costo y velocidad de implementación.
Dimensiones máximas del contenedor | 800 x 600 x 450 mm | 31,5 x 23,6 x 17,7 in |
Dimensions minimales de l’objet | 10 x 10 x 5 mm | 0,4 x 0,4 x 0,2 in |
Espesor mínimo de la pieza | 1,5 mm | 0,06 po |
Especificaciones del kit de extensión | Extensión del tubo de vacío de 20 a 60 cm | Extensión del tubo de vacío de 7,9 a 23,6 in |