Página de inicio
Documentación
Centro de aprendizaje
Herramientas
Eventos
Contáctenos Empleos Soporte
Kit de recolección de contenedores

Kit de recolección de contenedores

Robotiq.Pickit.
Juntos es mejor
Alineado con nuestro valor fundamental de democratizar la automatización, el kit de recolección desde contenedores establece un camino claro para ubicar, recolectar, manipular y colocar piezas planas y cilíndricas. No se trata solo de la combinación de excelentes productos, también se trata del amplio conocimiento que ponemos a su disposición. 

Pruebe la recolección desde contenedores con un «toque Robotiq».

Habla con nuestros expertos en automatización acerca de tu proyecto y aprenda como empezarlo!
Formas de piezas admitidas
Funciones
Especificaciones

Formas de piezas admitidas

Partes planas

Definimos una parte plana como una parte que tiene dos lados y que cuando se coloca en el contenedor cae en cualquier lado, ya sea el A o el B. Este sistema es ideal para aplicaciones de chapa metálica como estampado, grabado o cuidado de máquinas.

Piezas cilíndricas

Definimos una pieza cilíndrica como una pieza que tiene simetría alrededor de un eje y que, cuando se coloca en el contenedor, cae horizontalmente. Este sistema es ideal para aplicaciones tales como cuidado de máquinas, grabado o etiquetado.

Kit includes:

  • EPick
  • Kit de extensión
  • Cámara Pickit M-HD
  • Copiloto de supervisión de máquinas

Fácil de integrar, fácil de usar

Descubra rápidamente si será adecuado para usted; nuestras lecciones de aprendizaje virtual y nuestros asesores de aplicaciones establecen expectativas claras sobre la viabilidad y el rendimiento de las estaciones.

La experiencia de Robotiq

Obtenga nuestra guía de expertos en agarre y cobot para cada paso involucrado en la recolección desde contenedores. No solo le ayudaremos en la localización, le ayudaremos en todos y cada uno de los pasos.

Sin dificultades

Experimente productos probados que le ofrece una única fuente con resultados de referencia.

El toque Robotiq

Este valor que aportamos lo convierte en una solución óptima para obtener un rápido retorno de la inversión en términos de costo y velocidad de implementación.

Especificaciones

Dimensiones máximas del contenedor 800 x 600 x 450 mm 31,5 x 23,6 x 17,7 in
Dimensions minimales de l’objet 10 x 10 x 5 mm 0,4 x 0,4 x 0,2 in
Espesor mínimo de la pieza 1,5 mm 0,06 po
Especificaciones del kit de extensión Extensión del tubo de vacío de 20 a 60 cm Extensión del tubo de vacío de 7,9 a 23,6 in

Dimensiones máximas del contenedor

Bin Picking Kit:
800 x 600 x 450 mm 31,5 x 23,6 x 17,7 in

Dimensions minimales de l’objet

Bin Picking Kit:
10 x 10 x 5 mm 0,4 x 0,4 x 0,2 in

Espesor mínimo de la pieza

Bin Picking Kit:
1,5 mm 0,06 po

Especificaciones del kit de extensión

Bin Picking Kit:
Extensión del tubo de vacío de 20 a 60 cm Extensión del tubo de vacío de 7,9 a 23,6 in

Habla con nuestros expertos en automatización acerca de tu proyecto y aprenda como empezarlo!

¡Habla con un experto!