Pinza adaptable Hand-E | ||
Abertura de la pinza | 50 mm | 2.0 pulg. |
Fuerza de agarre | 20 a 130 N | 4.5 a 27 lbf |
Carga útil máxima recomendada (agarre completo) | 5 kg | 11 lbs |
Carga útil máxima recomendada (agarre parcial)* | 3 kg | 7 lbs |
Peso de la pinza | 1 kg | 2 lbs |
Velocidad de cierre | 20 a 150 mm/s | 0.8 a 5.9 pulg/s |
Opciones de protocolo de comunicación | IP67 | |
*Calculada para el uso de las puntas de los dedos cubiertas con silicona para agarrar un objeto de acero, a una aceleración muy baja del robot. |