Une pièce plate possède deux côtés. Lorsqu’on la met dans un contenant (ex. : un bac), elle tombe soit sur son côté A, soit sur son côté B. Ce système convient parfaitement aux pièces de tôle qui subissent des procédés d’estampage, de gravure ou d’alimentation de machines.
Une pièce cylindrique est un objet présentant une symétrie autour d’un axe qui, lorsqu’on le met dans un contenant, tombe à l’horizontale. Ce système convient parfaitement aux pièces qui subissent un procédé d’usinage par machine, de gravure ou d’étiquetage.
Vérifiez rapidement si la solution vous convient. Nos leçons en cyberapprentissage et nos coaches en intégration mettent de l’avant des exigences claires en matière de faisabilité et de capacité de production.
Obtenez des conseils d’experts sur la préhension d’objets et le contrôle des robots à chaque étape de la cueillette aléatoire. Nous vous guiderons au cours de chaque étape – pas seulement pour détecter les pièces.
Des produits fiables provenant d’une source unique, pour des résultats probants.
La valeur que nous ajoutons à ce kit d'application en fait un outil parfait pour rentabiliser les investissements, autant du point de vue des coûts que de la rapidité d’intégration.
Dimensions maximales du bac | 800 x 600 x 450 mm | 31,5 x 23,6 x 17,7 po |
Dimensions minimales de l’objet | 10 x 10 x 5 mm | 0,4 x 0,4 x 0,2 po |
Épaisseur minimale de l’objet | 1,5 mm | 0,06 po |
Spécifications de l’ensemble de rallonge | Ensemble de rallonge pour tube de 20 à 60 cm | Ensemble de rallonge pour tube de 7,9 à 23,6 po |