Capteur d’effort FT 300

Le capteur d'effort de Robotiq permet l'automatisation de tâches pour lesquelles la force des mouvements a une grande importance.

Applications

Le capteur d’effort convient parfaitement aux processus d’insertion, d’assemblage et d’essai de produits.

Téléchargez nos packs d'applications pour le capteur d'effort

Contrôle de la qualité

Chargement et déchargement de machines

Assemblage

Transfert d'objets

Caractéristiques du capteur d'effort

  • Automatisez les tâches où la force des mouvements a une grande importance.
  • Effectuez de manière fiable l’insertion de pièces avec précision, l’assemblage, la fabrication et les essais de produits
  • Conçus pour les robots Universal Robots
  • Installation rapide
  • Enregistrement de trajectoire avec logiciel URCap pour capteur d’effort
  • Précision d'enregistrement des mouvements accrue avec la barre d’outils ActiveDrive
Capteur d'effort
Spécifications principales
Plage de mesure
Plage de force
Fx, Fy, Fz
± 300 N
Plage de moment
Mx, My, Mz
± 30 N-m
Résolution effective
Signal
Bruit de signal
Seuil recommandé
Force in X, Y
1.2 N
5 N
Force in Z
0.5 N
2 N
Moment in X, Y
0.02 N-m
0.08 N-m
Sensibilité aux bruits d'origine externe
Tous axes
Immunisé
Débit de sortie des données
100 Hz
Temperature compensation
15 °C to 35°C
Masse
300 g

Plage de mesure

Plage de force
Fx, Fy, Fz:
± 300 N
Plage de moment
Mx, My, Mz:
± 30 N-m

Bruit de signal / Seuil recommandé

Force in X, Y:
1.2 N / 5 N
Force in Z:
0.5 N / 2 N
Moment in X, Y:
0.02 N-m / 0.08 N-m

Sensibilité aux bruits d'origine externe

Tous axes
Immunisé

Débit de sortie des données

100 Hz

Temperature compensation

15 °C to 35°C

Masse

300 g
Masquer les spécifications

Can this product work for you?

Parlez-nous de votre processus

Comment Robotiq peut vous aider

Consultez nos études de cas

Facile à intégrer et à utiliser

Aucune connaissance en robotique n’est nécessaire pour utiliser le capteur d’effort FT300. Appuyez sur record (enregistrer), déplacez le robot, appuyez sur stop. Vous avez terminé la programmation du mouvement de votre robot.

Programmez votre robot en quelques secondes

Avec le logiciel d’enregistrement de trajectoire du FT300, vous pouvez facilement régler des mouvements complexes sans point de cheminement. Programmez votre robot plus rapidement et concentrez-vous sur la production.

Entièrement pris en charge sur UR

Le capteur d’effort est conçu pour Universal Robots et convient parfaitement à tous les modèles UR du point de vue mécanique.

Nous proposons aussi des packs d'applications préconçus, adaptés à la plupart des applications pouvant être automatisés avec des robots collaboratifs. Vous ne partirez pas de zéro et gagnerez un temps précieux. Téléchargez nos packs d'applications pour capteur d’effort

Messages sur DoF

Voir l'ensemble des messages sur DoF.

Kenny

How to control 2-Finger Gripper via MODBUS RTU…

I and using 2-Finger Gripper and I want to control its position, force speed using MODBUS RTU.

En savoir plus

Maneesh

50 Different pallet layouts

I have an application where a UR10 is palletizing boxes. There is about 50 different sizes which means 50 different pallet layouts.

En savoir plus

an_10

2 Finger Gripper(85) on a Universal Robot 5

I need to have in ROS Gazebo and MoveIt an UR5 robot who has the Robotiq 2 Finger Gripper(85) in the simulation models.

En savoir plus

Messages sur le blogue

Voir tous les messages sur le blogue

Emmet Cole

What's New in Robotics This Week - Aug 18

Manufacturing & cobot roundup, super self-healing soft bots, time to replace pets with bots?, A.I. set to reshape music and art, and much more...

En savoir plus

Amanda Lee

Palletize Over 50 Different Pallet Layouts With a Un…

Help out a Pro with his palletizing project using up to 50 different pallets, have you tried writing a word with a Universal Robot? A Pro needs your help with this, how to retrieve a safety password lost with Universal Robot.

En savoir plus

Alex Owen-Hill

Top 7 Robotic Applications in Food Packaging

Cakes, creams, lettuce and milk. Robots can package them all! Here are seven great robotic food packaging applications.

En savoir plus