Home
Documenti
Centro di apprendimento
DoF
Utensili
Eventi
Kit di asservimento macchina CNC

Kit di asservimento macchina CNC

Ecco un buon indizio di un processo di lavorazione produttivo: trucioli che saltano! Robotiq utilizza i suoi migliori componenti pronti all'uso per offrirti un kit ottimizzato per le applicazioni di asservimento macchina CNC.

  • Doppia pinza Hand-E con staffa angolare (a 90°)
  • Starter kit con dita differenti, inclusa una prolunga per parti più grandi
  • Software copilot di asservimento macchina, comprensivo di Force Copilot e Contact Offset
  • Telecamera da polso Robotiq (opzionale), comprensiva della nuova funzione Visual Offset (Offset visivo)
  • Corso di eLearning per utilizzare al meglio il kit
Funzionalità
Specifiche

Caricamento e scaricamento di una macchina CNC con un robot collaborativo

Programma di eLearning

Il vasto programma di eLearning include:

  • Introduzione all'asservimento macchina robotizzato
  • Come scegliere la prima applicazione affinchè sia un successo
  • Realizzare una cella robotica completa ispirandosi alla metodologia della robotica snella
  • Allestimento di una cella fuori dalla linea di produzione
  • Linee guida per l'installazione e best practises
  • Strumenti di gestione del progetto, modelli, casi di studio, e altro ancora

Hai una sfida da sottoporci?

Collaboriamo

Specifiche

UR5
UR10
Doppia configurazione Hand-E
Massa totale 2,40 kg 2,40 kg
Massa totale con fotocamera 2,56 kg 2,56 kg
Pinza Hand-E
Corsa 50 mm 50 mm
Forza di presa da 20 a 185 N da 20 a 185 N
Rating IP IP67 IP67
Telecamera da polso
Campo visivo minimo 10,0 x 7,5 cm 10,0 x 7,5 cm
Campo visivo massimo 64 x 48 cm 100 x 75 cm
Dimensioni minime della parte (in percentuale rispetto al campo visivo) 10% 10%
Dimensioni massime della parte (in percentuale rispetto al campo visivo) 60% 60%
Intervallo di messa a fuoco da 2,76 in a infinito -
Rating IP IP67 IP67

Massa totale

UR5:
2,40 kg
UR10:
2,40 kg

Massa totale con fotocamera

UR5:
2,56 kg
UR10:
2,56 kg

Corsa

UR5:
50 mm
UR10:
50 mm

Forza di presa

UR5:
da 20 a 185 N
UR10:
da 20 a 185 N

Rating IP

UR5:
IP67
UR10:
IP67

Campo visivo minimo

UR5:
10,0 x 7,5 cm
UR10:
10,0 x 7,5 cm

Campo visivo massimo

UR5:
64 x 48 cm
UR10:
100 x 75 cm

Dimensioni minime della parte (in percentuale rispetto al campo visivo)

UR5:
10%
UR10:
10%

Dimensioni massime della parte (in percentuale rispetto al campo visivo)

UR5:
60%
UR10:
60%

Intervallo di messa a fuoco

UR5:
da 2,76 in a infinito
UR10:
-

Rating IP

UR5:
IP67
UR10:
IP67