Kit di bin picking

Kit di bin picking

Robotiq.Pickit.
Meglio insieme

In linea con il nostro core value, che mira a rendere l'automazione alla portata di tutti, il Kit Bin Picking definisce un percorso chiaro per localizzare, prelevare, movimentare e posizionare pezzi piani e cilindrici. Non si tratta solo della combinazione di grandi prodotti, ma anche della vasta conoscenza che mettiamo a tua disposizione.

Prova il Bin Picking con un "tocco di Robotiq".

Parla con i nostri esperti di automazione per discutere del tuo progetto e capire da dove iniziare.
Supported Part Shapes
Funzionalità
Specifiche

Forme dei pezzi supportate

Parti piane

Per "parte piana" intendiamo una dotata di due lati che, quando deposta nel cestello di prelievo, può ricadere su entrambi i lati, A o B. Questo sistema è ideale per applicazioni che prevedono l'impiego di lamiere, come lo stampaggio, l'incisione o l'asservimento macchine.

Parti cilindriche

Per "parte cilindrica" intendiamo una parte che dotata di simmetria intorno a un asse, che, quando viene deposta nel cestello di prelievo, ricade orizzontalmente. Questo sistema è ideale per applicazioni come l'asservimento macchine, l'incisione o l'etichettatura.

Il kit comprende:

  • EPick
  • Kit di prolunga
  • Telecamera Pickit M-HD
  • Copilot di asservimento macchina

Facile da integrare, facile da usare

Scopri in fretta se può funzionare; le nostre lezioni di eLearning e i nostri coach di applicazione definiscono chiare aspettative di fattibilità e produttività delle celle.

La competenza di Robotiq

Fai conto sulla nostra guida esperta in materia di presa e cobot in ogni fase del bin picking. Ti aiuteremo in ogni singolo passaggio, non solo per le attività di localizzazione.

Nessuna seccatura

Sperimenta i prodotti collaudati di un unico fornitore che vanta risultati di benchmarking.

Il tocco di Robotiq

L'apporto di valore aggiunto delle nostre soluzioni le rende ottimali per il rapido Ritorno sull'investimento (ROI) in termini di costi e velocità di implementazione.

Specifiche

Dimensioni massime del contenitore 800 x 600 x 450 mm 31.5 x 23.6 x 17.7 in
Dimensioni minime della parte 10 x 10 x 5 mm 0.4 x 0.4 x 0.2 in
Spessore minimo della parte 1.5 mm 0.06 in
Specifiche del kit di estensione prolunga tubo sottovuoto da 20 a 60 cm estensione del tubo a vuoto da 7,9 a 23,6 in

Dimensioni massime del contenitore

Kit di bin picking:
800 x 600 x 450 mm 31.5 x 23.6 x 17.7 in

Dimensioni minime della parte

Kit di bin picking:
10 x 10 x 5 mm 0.4 x 0.4 x 0.2 in

Spessore minimo della parte

Kit di bin picking:
1.5 mm 0.06 in

Specifiche del kit di estensione

Kit di bin picking:
prolunga tubo sottovuoto da 20 a 60 cm estensione del tubo a vuoto da 7,9 a 23,6 in

Discuti con i nostri esperti di automazione del tuo progetto e apprendi come avviarlo

Parla con un esperto