ホーム
資料
学習センター
DoF
ツール
イベント

製品

グリッパー

2F-85 / 2F-140 Adaptive Grippers

  • 協働ロボットへPlug + Play
  • 切り替えを排除してツーリング費用を削減
  • 寸法と形状の異なるパーツをピック
  • 1台のグリッパーですべてのアプリケーションを自動化
  • 数分でアプリケーションをプログラ

3-Finger Adaptive Robot Gripper

 | 最大限の多用性とフレキシビリティの面で、3-Finger Gripperは最善の選択肢です。どのような形のオブジェクトでも取り上げることができます。

Hand-E Robotiq Adaptive Gripper

Hand-Eグリッパーがさらに機能アップ!フォームファクタはそのままに内部コンポーネントを改良したことで把持力をさらに強化。より安心の保証もついています。

  • 協働ロボットのための正真正銘のグリッパー
  • プラグ&プレイ、プログラミングが簡単
  • 高精度と幅広いストローク
  • 精密組立作業に最適
  • 産業用途や過酷な環境に最適化

センシングとビジョン

Finishing Copilot

  • プログラミングの時間を短縮
  • わずかな時間で仕上げ処理の経路を作成
  • 外部ツールの摩耗を補正
  • 外部ツールの中心点を設定
  • どんなスキルレベルでも、簡単に操作可能

Force Copilot

  •  | 複雑な作業も簡単な方法でプログラミング。
  •  力覚を利用するアプリケーションを可能に。
  •  ロボットセルの信頼性とフレキシビリティの向上。
  •  力覚センサの潜在的機能を最大限に活用。
  •  力の制御をすぐにマスター。

FT 300-S Force Torque Sensor

  • 新着: IP65 格付け
  • 複雑な作業も簡単な方法でプログラミング。
  • 力覚を利用するアプリケーションを可能に。
  • ロボットセルの信頼性とフレキシビリティの向上。
  • 力の制御をすぐにマスター。

Wrist Camera

  •  最も使いやすいユニバーサルロボット用のビジョンハードウェアおよびソフトウェア
  • 構造化/非構造化環境でさまざまなパーツの位置を検出
  • 作業面と作業の切替にすばやく対応
  • パーツのCADファイルに基づいて視覚モデルを作成します  
  • お客様からのご要望を、私たちは傾聴しました。
  •  ユニバーサルロボット用に設計されたプラグアンドプレイ機能

アプリケーションキット

CNCマシンテンディングキット

Robotiqは、CNCマシニングで最も重要ものは何かを知っています―チップの製作です! 作業の自動化と生産のスピードアップには、時間を無駄にしないRobotiq CNCマシンテンディングキットの使用をお勧めします。

  • Dual Hand-E grippers、アングルブラケット(90°)付き
  • フィンガーチップスターターキット(大型パーツのためのフィンガーチップエクステンダーを含む)
  • マシンテンディングCopilotソフトウェア(Force CopilotおよびContact Offsetを含む)
  • Robotiq Wrist Camera(オプション)(新しいVisual Offset 機能を含む)
  • キットを最大限に活用する方法について学ぶeLearningコース


Robotiqサンディングキット

  • 数時間かかるプログラミングも数分で完了
  • 研磨作業を簡単に自動化
  • ユニバーサルロボット用の唯一のハードウェア・ソフトウェアによるサンディングソリューション
  • 品質と生産性を改善
  • 作業員の事故をゼロに

生産監視

Insights

 | Insightsは、ロボットで人手が必要な時にテキストメッセージを送信し、製造を監視、トラブルシューティング、改善するためのリアルタイムのデータを提供します。現在、アメリカ、カナダ、ヨーロッパでご利用いただけます。

ソリューション

Robotiq Palletizing Solution

パレタイジングソリューション


Screwdriving Solution

のネジ締めソリューション

na

製品コンフィギュレータ

製品コンフィギュレータ

表面仕上げキット

  • 最もきつく汚れやすい作業を自動化
  • プログラミングの時間を短縮
  • 品質と生産性を向上
  • 世界トップレベルの仕上げ工具に対応

Robotiqがお手伝いできる課題はありますか?

力を合わせましょう

協働ロボットの詳細をご覧ください

リソースセンターへどうぞ

何の自動化をご希望ですか?

専門家に相談する

最近のディスカッションから、最新事情を垣間見てください。

DoFを発見