Der adaptive 3-Finger-Greifer eignet sich ideal für moderne Fertigung und Robotikforschung. Er passt sich für einen festen Griff der Objektform an. Sie können Sie sich um die eigentliche Aufgabe kümmern, nicht um das Greifen.
Der adaptive 3-Finger-Greifer passt perfekt zu Universal Robots. Er kann in wenigen Minuten auf dem Universal Robot Arm installiert werden und dank Gripper UR+ sind Konfiguration und Programmierung ein Kinderspiel.
Kompatibel mit allen gängigen Industrierobotern. Hardware- und Kommunikationsoptionen zum Einbau des Greifers auf den meisten Industrierobotern.
Laden Sie die neue URCap für 3-Finger-Robotergreifer herunter.
Wir bieten bequeme, fertige Integrationspakete für Universal Robots an. Der 3-Finger-Greifer ist in wenigen Minuten einsatzbereit, kein Werkzeuge und keine Verdrahtung nötig.
Lassen Sie sich von diesen innovativen Projekten mit Greifern und Sensoren inspirieren: Teleoperation, Zusammenarbeit Mensch-Roboter, mobile Robotertechnik, Bin Picking, Bestückung von Bausätzen und fortschrittliche Montagetechnologien.
3-Finger
|
||
Öffnung des Greifers | 0 - 155 mm | 0 - 6.1 in |
Greifergewicht | 2.3 kg | 5 lbs |
Durchmesser des zu umfassenden Objektes | 20 - 155 mm | 0.79 - 6.1 in |
Maximale empfohlene Payload (Zylindergriff) | 10 kg | 22 lbs |
Maximale empfohlene Payload (Pinzettengriff) | 2.5 kg | 5.5 lbs |
Klemmkraft (Pinzettengriff) | 30 bis 70 N | 6,74 - 15,74 lbf |
Erhalten Sie nur relevante Informationen über die Automatisierung, die für Sie von Interesse sind. Kein Füllstoffgehalt. Keine unerwünschten E-Mails. Und Sie können sich jederzeit wieder abmelden.