La remarquable précision de Hand-E ainsi que sa course parallèle de 50 mm conviennent parfaitement aux tâches d’assemblage nécessitant une grande exactitude. Sa conception scellée en fait un dispositif fiable dans les conditions de fabrication les plus difficiles, y compris l’usinage sur machine à commande numérique. La conception de Hand-E satisfait les exigences de la norme ISO/TS 15066 (force maximum, bords arrondis, fonctions à blocage automatique et autres), ce qui en fait le préhenseur pour robots collaboratifs.
La main Hand-E de Robotiq s’intègre facilement à votre environnement de production et se veut intuitive. Peu importe le niveau de compétence de vos employés, aucune expérience en robotique n’est requise. Installez votre main adaptative en l’espace de quelques minutes seulement, grâce à nos kits de main Plug + Play. Utilisez ensuite notre interface logicielle intuitive pour la programmer directement sur l’écran tactile de votre robot.
Améliorez votre productivité et réduisez votre temps de cycle au moyen d’une configuration à double préhenseur qui permet de manipuler plusieurs objets à la fois. La configuration à deux Hand-E est la façon idéale d’assurer l’alimentation continue de votre machine à commande numérique, même quand les opérateurs s’absentent.
Hand-E peut facilement s’adapter à la situation : effectuez toutes vos tâches avec un seul préhenseur.
La suite logicielle de Robotiq vous permet d’optimiser l’utilisation que vous faites de Hand-E, peu importe la tâche. Les tâches de finition et d’alimentation de machines à commande numérique sont désormais faciles à automatiser.
La conception de Hand-E correspond aux meilleures pratiques normalisées : force maximum, bords arrondis et fonctions de blocage automatique, pour éviter que les objets manipulés soient projetés. Le préhenseur Hand-E de Robotiq accélère le processus de mitigation du risque requis pour le respect de la norme ISO/TS 15066.
Hand-E
|
2F-85
|
2F-140
|
||||
Course | 50 mm | 2.0 po | 85 mm | 3.3 po | 140 mm | 5.5 po |
Force de saisie | 20 à 185 N | 4.5 à 41 lbf | 20 à 235 N | 4.5 à 50 lbf | 10 à 125 N | 2 à 25 lbf |
Charge utile pour prise parallèle | 7 kg | 15.4 lb | 5 kg | 11 lb | 2.5 kg | 5.5 lb |
Masse de la main | 1 kg | 1,1 à 49,5 lb | 0.9 kg | 2,2 à 24,7 lb | 1 kg | 2 lb |
Vitesse de fermeture | 20 to 150 mm/s | 0.8 to 5.9 po/s | 20 to 150 mm/s | 0.8 to 5.9 po/s | 30 to 250 mm/s | 1.2 to 9.8 po/s |
Indice de protection | IP67 | IP40 | IP40 |
Recevez uniquement les informations pertinentes sur l'automatisation qui vous intéressent. Aucun contenu de remplissage. Pas d'e-mails indésirables. Et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.