Atteindre le plein potentiel humain en usinage sur commande numérique
Problème
Fusion OEM est une petite entreprise d’usinage de la région de Chicago. Avec pour objectif de toujours garder une longueur d’avance grâce à l’innovation, Fusion OEM a fait partie du palmarès Forbes 2017 des 25 meilleures petites entreprises étasuniennes. Mais recruter un bon opérateur dans la région de Chicago n’est pas chose facile pour une entreprise d’usinage.
Solution
Davin Erickson, opérateur en chef chez Fusion OEM, a visionné une vidéo d’un robot collaboratif alimentant une machine à commande numérique sur les médias sociaux. Il s’est immédiatement donné comme mission de convaincre le PDG Craig Zoberis de s’en procurer un. Un an plus tard, Fusion OEM exploite quatre robots Universal Robots, chacun doté de pinces adaptatives Hand-E, du logiciel Force Copilot (permettant de programmer simplement avec les valeurs de force) et du logiciel Insights (permettant d’effectuer le suivi de la production et d’en accroître la capacité).
Les produits qu’ils utilisent
Applications