Caméra: Vision Plug + Play pour Universal Robots

La caméra fournit un système de vision Plug + play aux Universal Robots.

  • Temps de réglage de 5 minutes
  • Interface d’apprentissage d’objet simple d’utilisation
  • Localisation autonome d’objets sur la surface de travail
  • Aucun codage requis

 

La caméra est conçue spécifiquement pour Universal Robots.

Caméra: Vision Plug + Play pour Universal Robots

Spécifications

Métrique Impérial
RÉSOLUTION MAXIMALE 5 Mpx @ 2fps (2560 X 1920) 5 Mpx @ 2fps (2560 X 1920)
FRÉQUENCE D’IMAGE MAXIMALE 30 fps @ 0.3 Mpx (640 X 480) 30 fps @ 0.3 Mpx (640 X 480)
ACTIVE ARRAY SIZE 2592 X 1944 2592 X 1944
FOCUS RANGE De 70 mm à l'infini De 2.76 po à l'inifini
HAUTEUR ADDITIONNÉE 13.5 mm 0.53 po

SPÉCIFICATIONS DE LA CAMÉRA

Intégration aisée

La caméra de Robotiq est conçue spécifiquement pour Universal Robots.

  • Intégration parfaite pour tous les poignets UR
  • Logiciel intégré dans l’interface utilisateur de UR, Polyscope
  • Aucun câblage personnalisé requis
  • Aucun PC externe requis pour configurer, programmer ou utliliser la caméra

 

OBTENEZ LE KIT UNIVERSAL ROBOTS

Applications

Robots Collaboratifs

Robots Collaboratifs

Augmentez la flexibilité et la maniabilité de votre robot collaboratif. Nos mains et nos capteurs sont disponibles en solutions Plug + Play qui comprennent tous les composants matériels et logiciels requis pour pouvoir entamer la production après seulement 20 minutes.

En savoir plus
Assemblage automatisé

Assemblage automatisé

Contrôlez la vitesse, la force et la position lors de l’assemblage de vos pièces. Notre capteur d'effort vous permet d’insérer une pièce dans l’autre sans risquer de les endommager ; nos mains flexibles peuvent saisir des pièces de toutes les formes, même si elles sont fragiles ou se déforment facilement. Il est donc inutile de personnaliser l’effecteur ou de faire appel à un changeur d’outil.

En savoir plus
Chargement et déchargement de machine-outils

Chargement et déchargement de machine-outils

Pourquoi laisser un machiniste expérimenté attendre que la machine termine son processus ? Laissez le robot fournir les pièces et vider la machine-outil pendant que votre machiniste s’occupe de la programmation, de la maintenance préventive et de l’optimisation de votre processus de fabrication. Augmentez vos capacités de production sans pour autant augmenter votre effectif au sein de votre usine.

En savoir plus

Voulez-vous plus d'informations sur ce produit ?

Demande de prix