Durch seine hohe Genauigkeit und den parallelen Hub von 50 mm eignet sich der Hand-E perfekt für Präzisionsmontageaufgaben. Das versiegelte Design sorgt selbst unter den härtesten Produktionsbedingungen für Zuverlässigkeit – einschließlich CNC-Bearbeitung. Das Design des Hand-E entspricht den optimalen Vorgehensweisen der ISO/TS 15066: maximale Kraft, abgerundete Kanten, selbsthemmende Funktionalitäten und weitere Funktionen. Das macht ihn zu dem Greifer für kollaborative Roboter.
Der Greifer Hand-E von Robotiq lässt sich einfach in Ihre Produktionsumgebung integrieren und ist für Mitarbeiter aller Fachrichtungen leicht zu bedienen – Kenntnisse in Robotik sind nicht erforderlich. Mit unseren Plug&Play-Greiferbausätzen können Sie Ihren adaptiven Greifer in wenigen Minuten installieren. Programmieren Sie über unsere intuitive Softwareoberfläche anschließend direkt auf dem Touchscreen Ihres Roboters.
Steigern Sie Ihre Produktivität und verbessern Sie Ihre Zykluszeit mit einer dualen Konfiguation, mit der Sie mehrere Objekte gleichzeitig bearbeiten können. Die duale Konfiguration des Hand-E eignet sich perfekt, um Ihre CNC-Maschine zu speisen, selbst wenn Ihre Maschinenbediener nicht anwesend sind.
Der Hand-E von Robotiq kann sich leicht an die anstehende Aufgabe anpassen, sodass Sie für alle Ihre Anwendungen nur noch einen Greifer benutzen müssen.
Mithilfe des Robotiq-Softwarepakets können Sie den Einsatz Ihres Hand-E für jede Anwendung optimieren. Aufgaben der Endbearbeitung und die CNC-Maschinenbeschickung können jetzt ganz leicht automatisiert werden.
Das Design des Hand-E entspricht den optimalen Vorgehensweisen der Standards: maximale Kraft, abgerundete Kanten und selbsthemmende Funktionalitäten, um fliegende Teile zu vermeiden. Der Robotiq Hand-E hilft dabei, den Risikobewertungsprozess zu beschleunigen, der gemäß ISO/TS 15066 erforderlich ist.
Hand-E
|
2F-85
|
2F-140
|
||||
Hub | 50 mm | 2.0 in | 85 mm | 3.3 in | 140 mm | 5.5 in |
Greifkraft | 20 - 185 N | 4.5 - 41 lbf | 20 - 235 N | 4.5 - 50 lbf | 10 - 125 N | 2 - 25 lbf |
Nutzlast bei formschlüssigem Greifen | 7 kg | 15.4 lbs | 5 kg | 11 lbs | 2.5 kg | 5.5 lbs |
Gewicht des Greifers | 1 kg | 2 lbs | 0.9 kg | 2 lbs | 1 kg | 2 lbs |
Schließgeschwindigkeit | 20 - 150 mm/s | 0.8 - 5.9 in/s | 20 - 150 mm/s | 0.8 - 5.9 in/s | 30 - 250 mm/s | 1.2 - 9.8 in/s |
IP-Schutzklasse | IP67 | IP40 | IP40 |
Erhalten Sie nur relevante Informationen über die Automatisierung, die für Sie von Interesse sind. Kein Füllstoffgehalt. Keine unerwünschten E-Mails. Und Sie können sich jederzeit wieder abmelden.