Automation and robotics are two different, but closely related concepts. Both are part of the daily...
KIT DE ponçage
Kit de ponçage tout-en-un
Kit de ponçage
La solution de ponçage transforme un travail de programmation de plusieurs heures en une tâche de 5 minutes. Il s'agit de la seule solution de ponçage pour Universal Robots en terme d'équipement et de logiciel. Elle est idéale pour le bois, le plastique, le métal, la fibre de verre et la fibre de carbone.
Le kit de ponçage tout-en-un de Robotiq comprend le logiciel primé Finishing Copilot, qui génère une trajectoire de finition complète avec seulement quelques points de cheminement ; un outil orbital pneumatique relié à un support conçu pour Universal Robots ; et tous les accessoires de connexion.
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Des heures de programmation à quelques minutes
Précision
- Définir un point central d'outil externe.
- Utilisez les décalages de contact pour ajuster automatiquement les paramètres du programme afin de répondre aux changements de position de la pièce.
- Obtenez une précision de 0,2 mm (identique à celle des robots Universal Robots).
Convivialité
- Le générateur de trajectoires intégré crée automatiquement des trajectoires de finition avec seulement six points de passage.
- Possibilité de guider manuellement le robot pour les trajectoires complexes ou pour accélérer la configuration.
Cohérent
- Trouvez une surface.
- Appliquez une force constante et définissez la rigidité pour chaque axe.
Adaptable
- Suivez des trajectoires complexes.
- Effectuez diverses insertions.
- Modifiez des trajectoires point à point.
- Remettre à zéro les valeurs des capteurs.
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Améliorez la sécurité et la productivité
Le kit de ponçage Robotiq améliore la finition des surfaces grâce à sa conception adaptable et à son intégration fluide. Doté d'une interface simple d’utilisation, il facilite une configuration rapide pour les utilisateurs d'expertise variée. Le kit garantit un ponçage uniforme grâce à sa conformité adaptable et son contrôle de mouvement avancé, qui sont essentiels pour des finitions de qualité constante.
Conception
Le kit de ponçage Robotiq est conçu pour équiper les robots Universal Robots pour les tâches de finition. Le kit comprend des éléments essentiels conçus pour fonctionner en adéquation complète avec les cobots UR, garantissant ainsi des opérations de finition efficaces et de haute qualité.
Intégrer
Les applications de ponçage normales nécessitent de nombreuses composantes matérielles et logicielles ; l'intégration peut prendre des mois. Le kit de ponçage Robotiq est la seule solution matérielle et logicielle tout-en-un pour les cobots qui automatise les tâches de ponçage en quelques minutes seulement.
Optimisation
Le kit de ponçage Robotiq automatise les tâches de ponçage pour augmenter à la fois la qualité et la productivité. L'interface de programmation conviviale facilite les changements rapides, permettant aux opérateurs d'exécuter les tâches de manière autonome.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
-
6500
Cases palletized in a day
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Solution de ponçage tout-en-un
Alimentation maximale en air 6,2 bars (90 PSI) Débit d'air (plein régime) 450 l/min Diamètre du plateau de ponçage 127 mm (5 po) Support Autoagrippant; 5 trous Diamètre du mouvement 4,8 mm (3/16 po) Vitesse maximum 12 000 tr/min Bouche d’admission d’air Filetage NPT 1/4 de pouce Dépoussiéreur Compatible avec système central d’aspiration; 25 mm (1 po) de diamètre Masse d'outillage 0,42 kg (1 lb) Hauteur additionnelle 9 mm (0,35 po) Ponceuses compatibles Dynabrade 56854B, 56819B, 56830B, 56863B, 56844B, 57404B, 57814B Grains 60, 80, 120, 320, 400
Autres composants