Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver (1)

Solution de Vissage Robotiq

Renforcer l'efficacité

Le problème

Manque de fiabilité de l'assemblage

Le vissage lors de l’assemblage est essentiel, mais il est sujet à des erreurs humaines, ce qui risque d’endommager le produit, de nuire à votre réputation et de provoquer une perte de revenus. Dans les lignes d’assemblage, où il est difficile de trouver des travailleurs, cela affecte la motivation et augmente le risque de blessures par efforts, ce qui rend la fiabilité de la main-d'œuvre encore plus difficile.

LA SOLUTION

Minimiser les erreurs

L'automatisation du vissage minimise les erreurs humaines et améliore la qualité des produits, la confiance des clients et les revenus. Elle permet également aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus stimulantes, ce qui a un impact positif sur la rétention des employés et améliore l'efficacité et la fiabilité globales de la production.

Présentation

Screwdriving_Hero_Webpage

Découvrez la solution de vissage Robotiq

La solution de vissage Robotiq est un système robuste tout-en-un conçu pour l'automatisation des petits assemblages. Équipée d'un système de vide polyvalent capable de manipuler des vis de tout matériau, elle dispose d'un alimentateur de vis intuitif et facilement réglable, ainsi que d'un tournevis compact et léger avec des capacités d'extension.

 

Cette solution prête à l'emploi, englobant toutes les pièces sous un seul produit, simplifie non seulement l'automatisation, mais améliore également la précision et l'efficacité sur la ligne d'assemblage.

La différence Robotiq

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver fastening-1

Gère les tolérances d'assemblage

Screwdriving_Icon

Le système peut gérer des entrées imparfaites, telles que les tolérances des vis, des pièces et des gabarits, en s'ajustant automatiquement aux variations d'assemblage. Cela signifie que l'automatisation s'adapte à votre configuration d'assemblage existante, plutôt que de nécessiter des ajustements de celle-ci.

Screwdriving fit tool

Comprend une fonction de protection contre les erreurs intégrée

Screwdriving_Icon

La solution de vissage détecte les erreurs d'assemblage telles que les défauts des vis et les pièces manquantes ou en trop. Son ensemble de fonctionnalités préprogrammées permet une récupération autonome en cas d'erreur, améliore la fiabilité et réduit le temps de programmation.

Photo_Screwdriving Solution_Operator with teach pendant in front of screwdriving cell_4-1

Permet des changements de configuration en 5 minutes

Screwdriving_Icon

La solution est conçue pour être déployée rapidement et s'adapter facilement aux changements de produits. En quelques étapes, le système est prêt à assembler différentes vis sur différents produits, ce qui facilite l'automatisation des petites séries.

Découvrez ce que la solution de vissage Robotiq peut faire pour vous

Caractéristiques & composants

La solution de vissage Robotiq dispose d'un temps de cycle optimisé, d'une plage de couple polyvalente et de bits spécialisés pour les zones difficiles d'accès, ainsi que d'un système de vide pour un alignement précis des vis et un vissage dans toutes les directions.

Tournevis SD-100

Plage de couple 0,3 Nm à 4 Nm (2,66 po-lb à 35 po-lb)
Diamètre de la vis M2.5 (#3) à M5 (#10)
Vitesse 1 à 600 tr/min
Consommation d'air 65 l/min
Poids 1.5 kg (3.3 lb)
Dimensions 272 mm x 143,5 mm x 75 mm (10 3/4 po x 5 5/8 po x 3 po)

Alimentateur de vis SF-300

Diamètre de la vis M2.5 (#3) à M5 (#10)
Longueur de la vis 6 mm (¼ po) à 25 mm (1 po)
Taux d'alimentation typique 3 s par vis
Volume de la chambre à vis 300 cc
Dimensions 157 mm x 286 mm x 171 mm (6 3/16 po x 11 1/4 po x 6 3/4 po)
Robotiq_Screwdriver_SD-100_5_900px

Tournevis

Le tournevis Robotiq SD-100 dispose d'un système de vide robuste pour le transport de divers matériaux et de manchons conformes pour une insertion précise, le tout dans un design compact et sans contrôleur, idéal pour les espaces restreints.

Robotiq_Screw Feeder_SF-300_1

Alimentateur de vis  

L'alimentateur de vis Robotiq SF-300 est conçu pour une adaptation facile à différentes tailles de vis. Il dispose d'une chambre de grande capacité, d'une fonction de double capteur et d'un extérieur robuste de qualité industrielle.

2018-11-05-Force-Copilot

Force Copilot

La technologie Force Copilot de Robotiq simplifie la programmation en automatisant les capacités de détection de force et en intégrant de manière transparente la communication entre le tournevis, l'alimentateur de vis, le robot et la technologie de vide.

Bits Certified

Embouts certifiés Robotiq

Les embouts certifiés Robotiq sont conçus pour améliorer la précision et la fiabilité dans les applications automatisées.

Vaccum - Screwdriver

Kit de manchons à vide

Les manchons à vide sont conçus pour supporter une large gamme de types de vis, garantissant polyvalence et efficacité dans vos processus automatisés.

Logiciel

 

Le logiciel URCap dédié à la solution de vissage Robotiq intègre les fonctions de détection de force et de contrôle de force pour programmer automatiquement une prise et un vissage, mais l'arbre de programme est ouvert pour vous permettre de développer toute séquence de programmation avancée.

Processus

Fit_Tool_Screwdriving

Conçue pour la flexibilité

La solution de vissage Robotiq est une solution complète pour l'automatisation des lignes d'assemblage. Elle combine des technologies avancées telles que la détection de force et un alimentateur de vis efficient, peut être déployée en seulement deux semaines et occupe un espace minimal.

Découvrez si la solution de vissage Robotiq est compatible avec les spécificités de votre application.

Photo_Screwdriving Solution_Solution between two operators_3

Simplifier l'intégration des processus complexes

La solution de vissage Robotiq rend les intégrations complexes simples. Déployez et reproduisez intuitivement dans vos opérations, augmentant ainsi l'efficacité sans investissements lourds.

Le logiciel URCap simplifie les configurations grâce à des fonctions préprogrammées qui nécessitent seulement une saisie minimale de données.

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver taking a screw from feeder-1

Assurer un fonctionnement fiable

La solution de vissage Robotiq est conçue pour des changements de production rapides en 5 minutes. Des fonctionnalités de protection contre les erreurs, telles que la détection automatique des vis et le contrôle du couple, garantissent une sortie de haute qualité sans nécessiter d'expertise en programmation. De plus, des ressources eLearning complètes soutiennent le développement rapide des compétences de votre personnel.

Études de cas

sel-case-study

SEL : Zéro blessure, meilleure qualité, retour sur investissement plus rapide

Après trois blessures à la coiffe des rotateurs en deux ans, Schweitzer Engineering Laboratories s'est tourné vers les composants cobot Robotiq et la Cellule de Vissage pour automatiser leur tâche d'assemblage la plus exigeante physiquement.

Avec 1,4 million de vis désormais automatisées chaque année et un retour sur investissement complet atteint en moins d'un an, SEL est passé d'une seule cellule pilote à 27 stations de production actives dans toute leur installation.

Screwdriving-8

Émancipez votre personnel : des tâches répétitives aux rôles à valeur ajoutée

Peu de fonctions d'assemblage sont aussi étroitement liées aux blessures invalidantes, au désengagement des employés et à la pénurie de main-d'œuvre que le vissage. Les modules préconçus de la solution de vissage Robotiq simplifient et accélèrent l'installation pour répondre rapidement à la fatigue des travailleurs.

La solution de vissage aborde le roulement élevé et les pénuries de main-d'œuvre, permettant aux travailleurs qualifiés de s'attaquer à des tâches plus complexes. De plus, elle augmente l'engagement des employés en concentrant le personnel sur des domaines critiques où l'expertise humaine est essentielle, ce qui contribue au succès de l'entreprise.

Photo_Screwdriving Solution_Operator assembling behind solution

Augmenter la productivité

La Solution de Vissage Robotiq est essentielle pour maintenir l'efficacité, le débit et la qualité dans les lignes d'assemblage, garantissant que chaque cycle est précis. Elle permet l'assemblage automatisé en vous permettant de placer et de visser des pièces, ce qui améliore la production de l'atelier, assure une qualité constante et permet une production ininterrompue, même sans opérateurs.

En automatisant le vissage, la solution minimise les erreurs humaines. Cela protège vos produits et vos revenus tout en réduisant la fatigue des opérateurs et les coûts de main-d'œuvre, ce qui conduit à une qualité constante et à un retour sur investissement rapide.

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver picking screw from feeder (1)

Adoptez l'adaptabilité

La Solution de Vissage Robotiq transforme les opérations en usine grâce à son adaptabilité, qui vous permet de vous ajuster rapidement aux demandes uniques et aux évolutions du marché. Convient à tout secteur et à toute taille d'entreprise, elle gère divers types de vis et excelle dans les espaces restreints.

Sa configuration facile et ses outils flexibles permettent des changements rapides, facilitant les ajustements de production en moins de cinq minutes. Cet investissement accroît l'agilité de votre usine, votre avantage concurrentiel et votre évolutivité.

screwdriver_end_user_kit_1080_web
2 Kit utilisateur final de la solution de vissage Robotiq.