효율을 조여드립니다
Robotiq 스크류드라이빙
솔루션
문제점
조립 신뢰성 저하
조립 공정에서 스크류드라이빙은 필수적이지만 사람의 실수가 발생하기 쉬워, 제품 손상과 평판 손실, 매출 손실로 이어질 위험이 있습니다. 인력을 구하기 어려운 조립 라인에서는 이러한 문제가 근로 의욕에 영향을 미치고 근골격계 부상 위험을 높여, 인력 안정성 확보를 더욱 어렵게 만듭니다.
해결책
오류를 최소화하세요
스크류드라이빙을 자동화하면 사람의 실수를 최소화하고 제품 품질, 고객 신뢰, 매출을 높일 수 있습니다. 또한 직원들이 더 흥미로운 업무에 집중할 수 있게 하여 직원 유지율에 긍정적인 영향을 미치고, 전반적인 생산 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.
소개
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션을 만나보세요
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션은 소형 조립품 자동화를 위해 설계된 견고한 올인원 시스템입니다. 모든 재질의 스크류를 다룰 수 있는 다목적 진공 시스템을 갖추고 있으며, 직관적이고 손쉽게 조정 가능한 스크류 피더와 확장된 도달 범위를 지닌 컴팩트하고 가벼운 스크류드라이버가 특징입니다.
모든 부품이 단일 SKU로 구성된 이 즉시 사용 가능한 솔루션은 자동화를 단순화할 뿐만 아니라 조립 라인의 정밀도와 효율성을 향상시킵니다.
Robotiq만의 차별점
조립 공차 대응
이 시스템은 스크류, 부품, 지그의 공차와 같은 불완전한 입력값도 조립 변동에 맞춰 스스로 조정하며 처리할 수 있습니다. 즉, 기존 조립 설정을 조정할 필요 없이 자동화가 그에 맞춰 적응합니다.
내장형 오류 방지 기능
스크류드라이빙 솔루션은 스크류 결함, 부품 누락 또는 과다와 같은 조립 오류를 감지합니다. 사전 프로그래밍된 기능 툴박스를 통해 자율적인 오류 복구가 가능하여 신뢰성을 높이고 프로그래밍 시간을 단축합니다.
5분 만의 전환
이 솔루션은 빠르게 배포되고 제품 변경에 쉽게 적응하도록 설계되었습니다. 몇 단계만 거치면 시스템은 서로 다른 제품에 서로 다른 스크류를 조립할 준비가 완료되어, 소량 생산의 자동화를 용이하게 합니다.
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션이 여러분을 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보세요
사양 및 구성 요소
스크류드라이버 SD-100
| 토크 범위 | 0.3Nm ~ 4Nm (2.66in-lb ~ 35in-lb) | ||
|---|---|---|---|
| 스크류 직경 | M2.5(#3) ~ M5(#10) | ||
| 속도 | 1~600RPM | ||
| 공기 소비량 | 65 l/min | ||
| 중량 | 1.5 kg (3.3 lb) | ||
| 크기 | 272mm x 143.5mm x 75mm (10¾in x 5⅝in x 3in) |
스크류 피더 SF-300
| 스크류 직경 | M2.5(#3) ~ M5(#10) | ||
|---|---|---|---|
| 스크류 길이 | 6mm(¼in) ~ 25mm(1in) | ||
| 일반 공급 속도 | 스크류당 3초 | ||
| 스크류 챔버 용량 | 300 cc | ||
| 크기 | 157mm x 286mm x 171mm (6³⁄₁₆in x 11¼in x 6¾in) |
스크류드라이버
Robotiq 스크류드라이버 SD-100은 다양한 재질을 운반할 수 있는 견고한 진공 시스템과 정밀 삽입을 위한 컴플라이언트 슬리브를 갖추고 있으며, 좁은 공간에 이상적인 컴팩트하고 컨트롤러가 필요 없는 설계로 제작되었습니다.
스크류 피더
Robotiq 스크류 피더 SF-300은 다양한 스크류 크기에 손쉽게 적응하도록 설계되었습니다. 대용량 챔버, 듀얼 센서 기능, 내구성이 뛰어난 산업용 외장을 갖추고 있습니다.
Force Copilot
Robotiq의 Force Copilot 기술은 힘 감지 기능을 자동화하고 스크류드라이버, 스크류 피더, 로봇, 진공 기술 간의 통신을 원활하게 통합하여 프로그래밍을 단순화합니다.
Robotiq 인증 비트
Robotiq 인증 비트는 자동화 애플리케이션의 정밀도와 신뢰성을 높이도록 설계되었습니다.
진공 슬리브 키트
진공 슬리브는 다양한 스크류 유형을 지원하도록 맞춤 제작되어, 자동화 공정의 다목적성과 효율성을 보장합니다.
소프트웨어
Robotiq 스크류드라이빙 URCap은 힘 감지 및 힘 제어 기능을 통합하여 픽업과 스크류 체결을 자동으로 프로그래밍하지만, 프로그램 트리는 사용자가 고급 프로그래밍 시퀀스를 개발할 수 있도록 개방되어 있습니다.
프로세스
유연성을 위해 설계됨
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션은 조립 라인 자동화를 위한 원스톱 솔루션입니다. 힘 감지, 효율적인 스크류 공급과 같은 첨단 기술을 결합하고 있으며, 단 2주 만에 배포할 수 있고 설치 공간을 최소화합니다.
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션이 귀사 애플리케이션의 구체적인 요구 사항과 호환되는지 확인해 보세요.
복잡한 공정의 통합을 단순화합니다
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션은 복잡한 통합 작업을 간단하게 만들어줍니다. 직관적으로 배포하고 운영 전반에 걸쳐 복제하여, 큰 투자 없이도 효율성을 높일 수 있습니다.
URCap 소프트웨어는 최소한의 데이터 입력만 필요한 사전 프로그래밍된 기능을 통해 구성을 단순화합니다.
신뢰할 수 있는 운영을 보장합니다
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션은 5분 만의 빠른 생산 전환을 위해 설계되었습니다. 자동 스크류 감지 및 토크 제어와 같은 오류 방지 기능이 프로그래밍 전문 지식 없이도 높은 품질의 결과물을 보장합니다. 또한 포괄적인 eLearning 자료를 통해 직원들의 빠른 역량 개발을 지원합니다.
고객 사례
SEL: 무재해, 품질 향상, 더 빠른 ROI
2년간 3건의 회전근개 부상을 겪은 후, Schweitzer Engineering Laboratories는 신체적으로 가장 부담이 큰 조립 작업을 자동화하기 위해 Robotiq 협동로봇 구성 요소와 스크류드라이빙 워크셀을 도입했습니다.
현재 연간 140만 개의 스크류를 자동으로 체결하고 있으며, 1년 이내에 완전한 ROI를 달성한 SEL은 단일 파일럿 셀에서 시설 전체의 27개 활성 생산 스테이션으로 확장했습니다.
조립 업무에서 사람의 역량을 강화합니다
스크류드라이빙만큼 심각한 부상, 직원 의욕 저하, 인력난과 밀접하게 연관된 조립 업무는 드뭅니다. Robotiq 스크류드라이빙 솔루션의 사전 엔지니어링된 모듈은 설치를 단순화하고 가속화하여 인력 부담 문제를 신속하게 해결합니다.
스크류드라이빙 솔루션은 높은 이직률과 인력난 문제를 해결하여 숙련된 직원들이 더 복잡한 업무를 처리할 수 있도록 합니다. 또한 사람의 전문성이 반드시 필요한 핵심 영역에 인력을 집중시켜 직원 몰입도를 높이며, 이는 사업 성공에 기여합니다.
생산성을 높입니다
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션은 조립 라인의 효율성, 처리량, 품질을 유지하는 핵심 요소로, 모든 사이클의 정밀도를 보장합니다. 부품을 배치하고 스크류를 체결할 수 있게 함으로써 자동화된 조립을 실현하며, 셀 생산량 증가, 일관된 품질 보증, 운영자 없이도 중단 없는 생산을 가능하게 합니다.
스크류드라이빙을 자동화함으로써 이 솔루션은 사람의 실수를 최소화합니다. 이는 제품과 매출을 보호하는 동시에 운영자의 피로와 인건비를 줄여, 일관된 품질과 신속한 투자 회수로 이어집니다.
적응력을 갖추세요
Robotiq 스크류드라이빙 솔루션은 뛰어난 적응력으로 공장 운영을 혁신하며, 특수한 요구와 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있게 합니다. 모든 산업과 규모의 기업에 적합하며, 다양한 스크류 유형을 처리하고 좁은 공간에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.
손쉬운 구성과 유연한 툴링 덕분에 빠른 전환이 가능하여, 5분 이내에 생산 조정을 할 수 있습니다. 이 투자는 공장의 민첩성, 경쟁 우위, 확장성을 높여줍니다.
갤러리