Robotiq-palletizing-software

Robotiq

팔레타이징 소프트웨어

중요한 곳은 단순하게, 핵심적인 곳은 강력하게.

협동로봇 자동화를 위한 팔레타이징 소프트웨어

Robotiq는 전 세계 협동로봇 팔레타이징 솔루션 분야의 선두 기업입니다. 이러한 경험은 솔루션의 핵심 지능인 팔레타이징 소프트웨어를 통해 실현됩니다.

식음료 및 기타 산업 전반에 걸쳐 약 1,000대의 팔레타이징 유닛이 배포된 가운데, 이 소프트웨어는 간편한 운영, 적응형 제어, 최적화된 성능을 제공하여 다운타임을 줄이고 팔레타이징 자동화를 확장할 수 있게 합니다.

 

AI 기반의 더 스마트한 경로 생성

Robotiq 팔레타이징 소프트웨어는 좁은 레이아웃, 낮은 천장, 장애물, 제한된 도달 범위를 가진 실제 공장 현장을 위해 설계되었습니다.

 

 

당사의 독자적인 AI 기반 모션 플래너(RRT)인 고급 충돌 회피 기능은 수천 가지의 가능한 경로를 몇 초 만에 평가하여, 컴팩트한 셀, 높은 적재, 복잡한 패턴에서 필요할 때 가장 효율적이고 충돌 없는 궤적을 생성합니다.

 

레이아웃을 다시 설계하지 않고도 더 빠른 사이클 타임, 더 안전한 동작, 예측 가능한 성능을 얻을 수 있습니다.

 

 

즉시 사용 가능한 최적화된 궤적

Robotiq 팔레타이징 소프트웨어는 프로젝트를 시작하는 순간부터 최적화된 궤적을 제공하므로, 수동 조정이나 전문 프로그래밍이 필요 없습니다. 더 높은 처리량을 위한 더 빠른 사이클이든 장비 수명을 늘리기 위한 더 부드러운 동작이든, 시스템이 목표에 맞춰 자동으로 동작 전략을 조정합니다.

 

내장된 AI가 로봇의 작업 공간과 주변 사물을 파악한 뒤, 충돌을 피하고 동작을 부드럽고 안정적으로 유지하도록 궤적을 자동으로 조정합니다. 수동 미세 조정이 필요 없습니다.

 

확장 가능한 설계

Robotiq는 단순한 셀부터 다중 라인 배포까지, 동일한 소프트웨어로 확장 가능한 개방적이고 유연한 인터페이스를 제공합니다. 블랙박스도, 종속(lock-in)도 없습니다.

 

표준 UR 언어를 사용하여 추적성, 품질 검사, 박스 리젝션과 같은 작업을 추가하세요. 저희 플랫폼은 모든 UR 기능 및 UR+ 제품과 완전히 호환되므로, 복잡함 없이 맞춤 설정할 수 있습니다.

 

바로 사용 가능한 프로그램으로 시작한 뒤, 필요에 따라 확장하세요.

 

하나의 플랫폼. 다양한 애플리케이션. 원하는 대로 확장.

 

적응하도록 설계됨

새 레시피 생성

인테그레이터를 부를 필요 없이 몇 분 만에 새로운 팔레타이징 레시피를 생성하고 배포하세요.
계절 제품, 신규 SKU, 포장 변경 사항은 정비 기술자나 교육받은 운영자가 직접 처리할 수 있습니다.

 

생산에 필요한 만큼 얼마든지 레시피를 생성하세요.

 

적응하도록 설계됨

가변 팔레트 높이

Robotiq 팔레타이징 소프트웨어는 가변 팔레트 높이에 자동으로 적응하여, 일관되고 견고한 적재로 생산을 계속 유지합니다.

 

내장 힘 센서는 박스 접촉 감지 기능도 지원하여, 자동 힘 제어를 통해 박스를 부드럽게 맞물린 후 놓아 고품질 팔레트를 만듭니다.

 

적응하도록 설계됨

보호정지에서 복구

공장 현장에서는 예상치 못한 상황이 발생하기 마련입니다. 팔레타이저가 보호정지 상태에 들어가면, Robotiq 팔레타이징 소프트웨어가 복구를 간단하고 안전하게 만들어줍니다.

 

시스템은 운영자와 기술자가 자율적인 재시작을 통해 외부 지원 없이도 빠르게 생산을 재개할 수 있도록 안내합니다. 다운타임이 줄고, 복구가 빨라지며, 팔레타이저는 곧바로 다시 작업에 투입될 준비가 됩니다.

 

손쉬운 운영


몇 초 만에 생산 시작

몇 가지 간단한 단계와 명확한 버튼 박스 컨트롤만으로, 운영자는 자신 있게 레시피를 선택하고 팔레타이징을 시작할 수 있습니다.

 

일상적인 운영이 쉬워집니다.

 

손쉬운 운영

운영자 팔레트 교체

팔레트 교체는 간단하고 안전합니다.
안전 구역에 진입할 때, 운영자는 다른 팔레트에서 안전한 감속 속도로 팔레타이징을 계속하는 감속 모드를 선택하거나, 시스템을 완전히 정지하는 안전정지를 선택할 수 있습니다.

 

더 안전한 팔레트 교체와 최소한의 다운타임을 얻을 수 있습니다.

준비되셨다면 언제든지!

최적의 옵션을 확인하세요

Robotiq 팔레타이저가 귀사의 운영에 적합한지 확인하고 싶으신가요? 몇 가지 질문에 답하시면 ROI 계산, 가격대, 3D 시뮬레이션과 함께 가장 적합한 구성을 안내해 드립니다.

라이브 데모

직접 제품을 가져와 시연을 확인해 보세요.

함께 시작해요

빠르게 시작하세요. 자신 있게 확장하세요.