Robotiq
Logiciel de palettisation
Simple là où ça compte, puissant là où il le faut.
Robotiq est le leader mondial en solutions de palettisation collaborative. Cette expertise est rendue possible grâce au logiciel, l’intelligence au cœur de la solution.
Avec près de 1 000 unités de palettisation déployées dans les secteurs de l’alimentation et des boissons ainsi que dans d’autres industries, le logiciel offre une utilisation simple, un contrôle adaptatif et une performance optimisée pour réduire les temps d’arrêt et faciliter le déploiement à grande échelle de l’automatisation de la palettisation.
Génération de trajectoires plus intelligente grâce à l’IA
Le Logiciel de palettisation Robotiq est conçu pour les réalités du plancher d’usine : espaces restreints, plafonds bas, obstacles et portée limitée.
Grâce à l’évitement avancé des collisions, notre planificateur de mouvement propriétaire basé sur l’IA (RRT) évalue en quelques secondes des milliers de trajectoires possibles afin de générer les déplacements les plus efficaces et sans collision, même dans des cellules compactes, des empilements élevés ou des motifs complexes.
Vous obtenez des temps de cycle plus rapides, des mouvements plus sécuritaires et une performance prévisible, sans devoir repenser votre aménagement.
Trajectoires optimisées dès le départ
Le Logiciel de palettisation Robotiq fournit des trajectoires optimisées dès le lancement d’un projet : aucun réglage manuel, aucune programmation experte requise.
Que votre priorité soit des cycles plus rapides pour augmenter le débit ou des mouvements plus doux pour prolonger la durée de vie des équipements, le système adapte automatiquement la stratégie de mouvement à vos objectifs.
Notre IA intégrée comprend l’espace de travail du robot et les objets environnants, puis ajuste automatiquement les trajectoires pour éviter les collisions et maintenir des mouvements fluides et fiables.
Conçu pour évoluer
Robotiq vous offre une interface ouverte et flexible, qui s’adapte aussi bien aux cellules simples qu’aux déploiements multi-lignes — le tout avec le même logiciel.
Ajoutez des tâches comme la traçabilité, les contrôles qualité ou le rejet de boîtes à l’aide du langage standard de UR. Notre plateforme demeure entièrement compatible avec toutes les fonctions UR et les produits UR+, afin que vous puissiez personnaliser sans complexité.
Commencez avec un programme prêt à l’emploi, puis faites évoluer la solution au rythme de vos besoins.
Conçu pour s’adapter
Créer une nouvelle recette
Créez et déployez de nouvelles recettes de palettisation en quelques minutes, sans appeler un intégrateur.
Les produits saisonniers, les nouveaux SKU ou les changements d’emballage peuvent être gérés directement par un technicien de maintenance ou un opérateur formé.
Créez autant de recettes que nécessaire pour soutenir votre production.
Conçu pour s’adapter
Hauteur de palette variable
Le logiciel de palettisation Robotiq s’adapte automatiquement aux variations de hauteur de palette, pour maintenir la production en marche avec un empilement constant et robuste.
Le capteur de force intégré permet aussi la détection de contact de boîte, en utilisant un contrôle de force automatique pour positionner délicatement les boîtes avant de les relâcher, afin d’obtenir des palettes de haute qualité.
Conçu pour s’adapter
Récupérer après un arrêt de protection
Les imprévus arrivent sur le plancher d’usine. Lorsqu’un palettiseur se met en arrêt de protection, le logiciel de palettisation Robotiq rend la reprise simple et sécuritaire.
Le système guide les opérateurs et techniciens à travers un redémarrage autonome, permettant à la production de reprendre rapidement sans support externe. Vous obtenez moins de temps d’arrêt, une reprise plus rapide et un palettiseur prêt à se remettre au travail.
Facile à utiliser
Démarrez la production en quelques secondes.
Grâce à quelques étapes simples et à des commandes claires sur le boîtier de boutons, les opérateurs peuvent sélectionner une recette en toute confiance et lancer la palettisation.
L’opération au quotidien, simplifiée.
Facile à utiliser
Changement de palette par l’opérateur
Les changements de palette sont simples et sécuritaires.
En entrant dans la zone de sécurité, les opérateurs peuvent choisir le mode réduit, permettant à la palettisation de continuer sur l’autre palette à vitesse réduite et sécuritaire, ou un arrêt complet du système.
Vous obtenez des changements de palette plus sécuritaires avec un minimum de temps d’arrêt.
Prêts quand vous l’êtes !
Découvrez ce qui convient le mieux
Vous souhaitez savoir si un palettiseur Lean convient à votre activité ? Répondez à quelques questions et nous vous indiquerons la configuration la mieux adaptée à vos besoins, accompagnée d'un calcul du retour sur investissement, d'une fourchette de prix et d'une simulation 3D.
Démonstration en direct
Apportez vos propres produits et voyez-les en action.