Préhenseur 2FC pour l’IA physique

Apprendre par la manipulation riche en contacts.
Agir avec une intelligence tactile.
S’améliorer au fil du déploiement.


Un préhenseur adaptatif prêt pour la production, doté de détection tactile et d’intelligence embarquée, qui aide les robots à apprendre de l’interaction physique et à agir de façon fiable sur ce qu’ils apprennent, du laboratoire à la production.

Pinces adaptatives Robotiq 2F-85 et 2F-140, évolutives vers la 2FC

Vous possédez déjà un préhenseur 2F ?

Ajoutez des capteurs tactiles TSF et le AI Hub à votre 2F-85 ou 2F-140 directement sur le terrain. Le point central de l’outil (TCP) reste le même, de sorte que vos programmes et vos modèles sont conservés avec la pince 2FC pour l’IA physique.

Parler à un expert 
Interface logicielle de la 2FC montrant des cartes tactiles synchronisées et l’état de la pince

Contact Core

Accédez aux ressources de simulation, aux pilotes, aux paquets de contrôle, aux interfaces synchronisées et aux compétences de contact sur notre GitHub.

Accéder au GitHub de Robotiq 
Pinces 2FC-85 et 2FC-140 pour l’IA physique

Spécifications

Résolution tactile : 28 taxels
Fréquence : 1000 Hz (détection dynamique)
IMU des doigts : 3 axes (x, y, z)
Force de préhension : 0 à 235 N
Charge utile : 5 kg (11 lb) / 2,5 kg (5,5 lb)
Course : 85 mm (3,3 po) / 140 mm (5,5 po)
Vitesse de fermeture : 20 à 150 mm/s (0,8 à 5,9 po/s)
Câble : un seul câble Ethernet pour l’alimentation et la communication

Parler à un expert 

La confiance des leaders de l’IA physique

Conçue pour apprendre. Faite pour déployer

Précommandez dès maintenant. Livraison au T1 2027