2FC Physical-AI-Greifer

Lernen aus kontaktreicher Manipulation.
Handeln mit taktiler Intelligenz.
Verbessern durch den Einsatz.


Ein produktionsreifer adaptiver Greifer mit taktiler Sensorik und integrierter Intelligenz, der Robotern hilft, aus physischer Interaktion zu lernen und zuverlässig auf Basis des Gelernten zu handeln, vom Labor bis in die Produktion.

Adaptive Greifer Robotiq 2F-85 und 2F-140, aufrüstbar auf den 2FC

Sie besitzen bereits einen 2F-Greifer?

Rüsten Sie TSF-Tastsensoren und den AI Hub direkt vor Ort an Ihrem 2F-85 oder 2F-140 nach. Der Tool Center Point (TCP) bleibt gleich, sodass Ihre Programme und Modelle mit dem 2FC Physical-AI-Greifer weiter nutzbar sind.

Mit einem Experten sprechen 
2FC-Softwareoberfläche mit synchronisierten Tastkarten und Greiferstatus

Contact Core

Zugriff auf Simulations-Assets, Treiber, Steuerungspakete, synchronisierte Schnittstellen und Kontakt-Skills auf unserem GitHub.

Zum Robotiq GitHub 
2FC-85 und 2FC-140 Physical-AI-Greifer

Technische Daten

Taktile Auflösung: 28 Taxel
Frequenz: 1000 Hz (dynamische Erfassung)
IMU in den Fingerspitzen: 3 Achsen (x, y, z)
Greifkraft: 0 - 235 N
Traglast: 5 kg (11 lb) / 2,5 kg (5,5 lb)
Hub: 85 mm (3,3 in) / 140 mm (5,5 in)
Schließgeschwindigkeit: 20 bis 150 mm/s (0,8 bis 5,9 in/s)
Kabel: ein einziges Ethernet-Kabel für Strom und Kommunikation

Mit einem Experten sprechen 

Das Vertrauen führender Physical-AI-Unternehmen

Gebaut, um zu lernen. Gemacht für den Einsatz

Jetzt vorbestellen. Lieferung Q1 2027