Robotiq logotype as a home icon • Plug & Play Products • Cobot Components • Force Torque Sensor
AR504455

TAKTILE SENSORIK

Robotiq taktile Sensor-Fingerspitzen für Physical AI

Die TSF-85 bringt fortschrittliche taktile Sensorik – einschließlich Druck, Vibration und Propriozeption – direkt an die Fingerspitzen. So ermöglicht sie zuverlässigeres Greifen und reichhaltigere Realwelt-Daten für multimodale Physical AI.

 

Mehr Gefühl für Ihren 2F-85 Greifer

Die TSF-85 liefert umfangreiche multimodale taktile Daten, die eine fundierte Greifbewertung, bessere Greifentscheidungen und eine verbesserte Generalisierung über unterschiedliche Objektformen und Kontaktgeometrien hinweg ermöglichen.

 

Die taktilen Sensor-Fingerspitzen sind so konzipiert, dass sie die Standard-Fingerspitzen des Robotiq 2F-85-Greifers ersetzen und sich für eine nahtlose Integration mit einem Datenerfassungsmodul verbinden lassen.

 

 

Für den Einsatz entwickelt


Getestet über mehr als 2 Millionen Zyklen liefert der TSF-85 konsistente Messwerte über den gesamten Lebenszyklus einer Physical-AI-Anwendung hinweg – von der frühen Datenerfassung bis zur skalierbaren Implementierung. Mit einem zentralen Kabel-Hub, der alle Sensorverbindungen in einem einzigen Ausgang bündelt, sowie der Kompatibilität mit ROS2 und NVIDIA Isaac Sim, fügt er sich nahtlos in den bestehenden Technologie-Stack von Physical-AI-Teams ein.

 

Weitere Komponenten

Entdecken Sie diese Komponenten für Ihre Anwendung