Robotiq logotype as a home icon • Plug & Play Products • Cobot Components • Force Torque Sensor
AR504455

触覚センシング

フィジカルAIのための Robotiq 触覚センサーフィンガー

TSF-85 は、圧力・振動・自己受容感覚を含む高度な触覚センシングを指先に直接統合し、より信頼性の高い把持と、マルチモーダルなフィジカルAIのための豊富な実世界データ取得を可能にします。

 

2F-85 グリッパに触覚を追加

TSF-85 は、把持状態を正確に評価し、より適切な把持判断を可能にするとともに、さまざまな物体形状や接触形態に対する汎化性能を向上させる、豊富なマルチモーダル触覚データを提供します。

 

触覚センサーフィンガーは、Robotiq 2F-85 グリッパの標準フィンガーと置き換えて使用でき、データ取得モジュールに接続することでシームレスに統合できます。

 

 

導入のために設計



TSF-85は200万サイクルを超える耐久試験に合格しており、初期のデータ収集から大規模な導入に至るまで、フィジカルAIアプリケーションのライフサイクル全体を通じて一貫した測定データを提供します。すべてのセンサー接続を単一の出力に集約する集中型ケーブルハブを備え、ROS 2およびNVIDIA Isaac Simとの互換性もあるため、フィジカルAIチームが既に使用している技術スタックにシームレスに統合できます。

 

その他のコンポーネント

用途に応じたコンポーネントをご紹介します。