IQ_icon-01

AI搭載プラットフォームが
統合を自動化

IQは、お客様のオペレーションの実態を捉え、関係者をつなぎ、各ステップを導き、最初の対話から導入まで予測可能なパレタイジングワークセルの道筋を生成します。

1000件以上の導入実績     コストと手間を削減     自動統合
ハードウェア
コンポーネント
+
インテリジェンス
IQ_icon-01
=
結果
生成されたワークセル

IQは自動統合の
エンジンです

IQは、自動化プロジェクトの背景にある情報を捉え、ワークフローを調整し、お客様の入力情報とRobotiqのこれまでの数千件の導入から得られた知見に基づいて、検証済みのワークセル設計をメーカーやパートナーが生成できるよう支援します。

メーカー様へ

1シフト稼働でも、初日から予測可能なパフォーマンスと明確な投資回収を実現し、パレタイジングワークセルをより早く導入できます。

インテグレーター・パートナー様へ

Robotiqのパートナーおよびインテグレーターは、専門知識を継承する体系的な導入プロセスにより、あらゆるプロジェクトをより迅速に立ち上げ、次のラインや次のお客様へ一貫して拡張できるというメリットを得られます。

機能

最初の対話から導入まで

IQは、5分間の適合性評価からシミュレーション、要件定義、導入済みのパレタイジングセルまで、ワークセル導入のあらゆるステップを導きます。

Fit Check
01

適合性チェック

5分間の評価で自動化の取り組みをスタートできます。

IQ - Control Center
02

コントロールセンター

自動化のポテンシャルを瞬時に把握できます。プロジェクトのライフサイクル全体を管理し、すべての関係者をつなぎ、リモートでサポートします。

IQ - Voice Capture
03

音声キャプチャ

ユーザーと専門家の対話を、実用的なプロジェクトデータに変換します。

IQ - File Capture
04

ファイルキャプチャ

あらゆるファイルを瞬時に実用的なプロジェクトデータに変換します。PDF、現場写真、図面、メモをドロップするだけで、IQがプロジェクトのすべての関係者に自動的に共有します。

IQ - 3D Scan
05

3Dスキャン

工場環境をデジタル化し、適合性を確認します。一度のウォークスルーで、シミュレーションに直接取り込める導入準備済みのワークセルフットプリントのスキャンが得られます。

Simulator
06

シミュレーター

ワークセルを生成し、実際の環境でシミュレーションして予測可能なパフォーマンスを確認します。コンポーネントを1つ出荷する前に、サイクルタイム、リーチ、可搬重量などの仕様を検証します。

よくあるご質問

Robotiq IQとは何ですか?

チームはIQを使い、Robotiqのコンポーネントと導入ノウハウからワークセルを生成します。IQはお客様の実態を捉え、関係者をつなぎ、各ステップを導き、最初の対話から導入まで予測可能なワークセルの道筋を生成します。これは自動統合を可能にするインテリジェンスとワークフローのレイヤーです。

自動統合とは何ですか?

自動統合とは、手作業で専門家に依存していた統合から、生成され簡単に導入できるワークセルへの転換です。産業用ロボットは進化しました。コンポーネントも進化しました。しかし、導入は依然として統合——手作業でコストがかかり、予測が難しい——によって妨げられてきました。自動統合はそれを変えます。式はシンプルです。コンポーネント + IQ = 生成されたワークセル。

生成されたワークセルとは何ですか?

生成されたワークセルとは、Robotiqのコンポーネントと導入ノウハウからIQが作り出す、完全なロボットアプリケーションです。各プロジェクトをゼロから設計する代わりに、IQはお客様のオペレーションにすでに最適化されたワークセルを生成します。これにより、導入がより速く、初日から予測可能で、1シフト稼働でも良好な投資回収を実現できます。

IQは誰のためのものですか?

IQは2つのグループのために作られています。メーカーは、明確な投資回収を伴う、より速く予測可能な自動化への道筋から恩恵を受けます。Robotiqのパートナーおよびインテグレーターは、専門知識を継承し、あらゆるプロジェクトをより迅速に立ち上げ、次のラインや次のお客様へ一貫して拡張できる体系的な導入プロセスから恩恵を受けます。

 

適合性チェック(Fit Check)とは何ですか?

適合性チェック(Fit Check)は、自動化の取り組みをスタートさせる5分間の評価です。IQはお客様のオペレーションの主要なパラメータを捉え、生成されたワークセルが適合するかどうかを判断します。長時間のヒアリングに代わり、実現可能性と導入への道筋について即座に回答を提供します。

はじめる

適合性を確認し、導入する。

現場を自動化するメーカーの方も、ワークセルを導入するチームの方も、IQはあらゆるプロジェクトに、最初の対話から本番稼働まで体系的で予測可能な道筋を提供します。