KI-gestützte Plattform, die Integration automatisiert
IQ erfasst die Realität Ihres Betriebs, verbindet alle Beteiligten, leitet durch jeden Schritt und erzeugt einen planbaren Palletizing Workcell-Pfad – vom ersten Gespräch bis zur Inbetriebnahme.
IQ ist der Motor der Automatic Integration
IQ erfasst die Informationen hinter einem Automatisierungsprojekt, koordiniert den Arbeitsablauf und unterstützt Hersteller und Partner dabei, validierte Workcell-Designs zu erstellen – basierend auf Kundenangaben und den Erkenntnissen aus Tausenden früheren Einsätzen von Robotiq.
Für Hersteller
Sichern Sie sich schneller eine einsatzbereite Palletizing Workcell – mit planbarer Leistung ab dem ersten Tag und einer klaren finanziellen Rendite, selbst im 1-Schicht-Betrieb.
Für Integratoren und Partner
Robotiq-Partner und -Integratoren profitieren von einem strukturierten Bereitstellungsprozess, der Fachwissen weitergibt, jeden Projektstart beschleunigt und sich konsistent auf die nächste Linie oder den nächsten Kunden skalieren lässt.
Funktionen
IQ begleitet jeden Schritt des Workcell-Weges – vom 5-minütigen Eignungscheck bis zur simulierten, dimensionierten und einsatzbereiten Palettierzelle.
01
Fit Check
5-minütige Eignungsprüfung für den Start Ihrer Automatisierung.
02
Control Center
Verschaffen Sie sich sofort einen Überblick über Ihr Automatisierungspotenzial. Verwalten Sie den gesamten Projektlebenszyklus, verbinden Sie alle Beteiligten und bieten Sie Remote-Support.
03
Voice Capture
Verwandelt Gespräche zwischen Anwendern und Experten in verwertbare Projektdaten.
04
File Capture
Verwandelt jede Datei sofort in verwertbare Projektdaten. Legen Sie PDFs, Standortfotos, Zeichnungen und Notizen ab, und IQ macht sie automatisch allen Projektbeteiligten verfügbar.
05
3D Scan
Digitalisieren Sie Ihre Fabrikumgebung, um die Passung sicherzustellen. Ein einziger Rundgang liefert einen einsatzbereiten Scan der Stellfläche Ihrer Workcell, der direkt in die Simulation einfließt.
06
Simulator
Generieren Sie eine Workcell und simulieren Sie sie in Ihrer tatsächlichen Umgebung für planbare Leistung. Taktzeit, Reichweite, Traglast und weitere Spezifikationen werden validiert, bevor ein einziges Bauteil ausgeliefert wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Robotiq IQ?
Teams nutzen IQ, um Workcells aus Robotiq-Komponenten und Bereitstellungs-Know-how zu generieren. IQ erfasst die Kundenrealität, verbindet alle Beteiligten, leitet durch jeden Schritt und erzeugt einen planbaren Workcell-Pfad vom ersten Gespräch bis zur Inbetriebnahme. Es ist die Intelligenz- und Workflow-Ebene, die Automatic Integration möglich macht.
Was ist Automatic Integration?
Automatic Integration ist der Wandel von manueller, expertenabhängiger Integration hin zu generierten, einfach einsetzbaren Workcells. Die Industrierobotik hat sich weiterentwickelt. Die Komponenten haben sich weiterentwickelt. Doch die Inbetriebnahme blieb durch die Integration blockiert – manuell, kostspielig und unvorhersehbar. Automatic Integration ändert das. Die Formel ist einfach: Komponenten + IQ = Generierte Workcells.
Was ist eine Generated Workcell?
Eine Generated Workcell ist eine vollständige Roboteranwendung, die IQ aus Robotiq-Komponenten und Bereitstellungs-Know-how erzeugt. Anstatt jedes Projekt von Grund auf zu entwickeln, generiert IQ eine Workcell, die bereits auf Ihren Betrieb abgestimmt ist – schneller einsatzbereit, ab dem ersten Tag planbar und in der Lage, eine gute finanzielle Rendite zu liefern, selbst im 1-Schicht-Betrieb.
Für wen ist IQ gedacht?
IQ ist für zwei Gruppen konzipiert. Hersteller profitieren von einem schnelleren, planbareren Weg zur Automatisierung mit einer klaren finanziellen Rendite. Robotiq-Partner und -Integratoren profitieren von einem strukturierten Bereitstellungsprozess, der Fachwissen weitergibt, jeden Projektstart beschleunigt und sich konsistent auf die nächste Linie oder den nächsten Kunden skalieren lässt.
Was ist der Fit Check?
Der Fit Check ist eine 5-minütige Prüfung, mit der Ihre Automatisierung beginnt. IQ erfasst die wichtigsten Parameter Ihres Betriebs und ermittelt, ob eine Generated Workcell passt – und ersetzt langwierige Erstgespräche durch eine sofortige Antwort zu Machbarkeit und Weg zur Inbetriebnahme.
Loslegen
Passung prüfen. Dann in Betrieb nehmen.
Ob Sie als Hersteller Ihre Fertigung automatisieren oder als Team die Workcell in Betrieb nehmen – IQ gibt jedem Projekt einen strukturierten, planbaren Weg, vom ersten Gespräch bis zur Produktion.