IQ_icon-01

Plateforme dotée d'IA qui automatise l'intégration

IQ saisit la réalité de votre exploitation, met en relation les parties prenantes, guide chaque étape et génère un parcours prévisible de cellule de palettisation, de la première conversation jusqu'au déploiement.

MATÉRIEL
Composants
+
Intelligence
IQ_icon-01
=
RÉSULTAT
Cellules générées

IQ est le moteur de l'intégration automatique

IQ saisit l'information derrière un projet d'automatisation, coordonne le flux de travail et aide les fabricants et les partenaires à générer des conceptions de cellules validées à partir des données fournies par les clients et des enseignements tirés de milliers de déploiements antérieurs de Robotiq.

Pour les manufacturiers

Obtenez plus rapidement une cellule de palettisation prête à être déployée, avec des performances prévisibles dès le premier jour et un rendement financier clair, même en exploitation à une seule équipe.

Pour les intégrateurs et partenaires

Les partenaires et intégrateurs de Robotiq bénéficient d'un processus de déploiement structuré qui transfère l'expertise, accélère le démarrage de chaque projet et s'adapte de façon constante à la ligne suivante ou au client suivant.

Capacités

De la première conversation au déploiement

IQ guide chaque étape du parcours de la cellule, d'une évaluation d'adéquation de 5 minutes jusqu'à une cellule de palettisation simulée, dimensionnée et déployée.

Fit Check
01

Fit Check

Évaluation de 5 minutes pour démarrer votre parcours d'automatisation.

IQ - Control Center
02

Control Center

Obtenez une lecture instantanée de votre potentiel d'automatisation. Gérez l'ensemble du cycle de vie du projet, connectez toutes les parties prenantes et offrez un soutien à distance.

IQ - Voice Capture
03

Voice Capture

Transforme les conversations entre les utilisateurs et les experts en données de projet exploitables.

IQ - File Capture
04

File Capture

Transforme instantanément n'importe quel fichier en données de projet exploitables. Déposez des PDF, des photos de site, des plans, des notes de terrain, et IQ les rend automatiquement accessibles à toutes les parties prenantes du projet.

IQ - 3D Scan
05

3D Scan

Numérisez l'environnement de votre usine pour garantir l'adéquation. Un seul passage suffit pour obtenir un scan prêt au déploiement de l'emprise de votre cellule, transmis directement à la simulation.

Simulator
06

Simulator

Générez une cellule et simulez-la dans votre environnement réel pour des performances prévisibles. Temps de cycle, portée, charge utile et autres spécifications validés avant l'expédition du moindre composant.

Foire aux questions

Qu'est-ce que Robotiq IQ ?

Les équipes utilisent IQ pour générer des cellules à partir des composants Robotiq et du savoir-faire de déploiement. IQ saisit la réalité du client, met en relation les parties prenantes, guide chaque étape et génère un parcours de cellule prévisible, de la première conversation jusqu'au déploiement. C'est la couche d'intelligence et de flux de travail qui rend possible l'intégration automatique.

Qu'est-ce que l'intégration automatique ?

L'intégration automatique est le passage d'une intégration manuelle et dépendante des experts à des cellules générées et faciles à déployer. La robotique industrielle s'est améliorée. Les composants se sont améliorés. Mais le déploiement est resté bloqué par l'intégration — manuelle, coûteuse et imprévisible. L'intégration automatique change cela. La formule est simple : Composants + IQ = Cellules générées.

Qu'est-ce qu'une cellule générée ?

Une cellule générée est une application robotique complète produite par IQ, à partir des composants Robotiq et du savoir-faire de déploiement. Au lieu de concevoir chaque projet de zéro, IQ génère une cellule déjà adaptée à votre exploitation — plus rapide à déployer, prévisible dès le premier jour et capable d'offrir un bon rendement financier, même en exploitation à une seule équipe.

À qui s'adresse IQ ?

IQ est conçu pour deux groupes. Les fabricants bénéficient d'un parcours d'automatisation plus rapide et plus prévisible, assorti d'un rendement financier clair. Les partenaires et intégrateurs de Robotiq bénéficient d'un processus de déploiement structuré qui transfère l'expertise, accélère le démarrage de chaque projet et s'adapte de façon constante à la ligne suivante ou au client suivant.

Qu'est-ce que le Fit Check ?

Le Fit Check est une évaluation de 5 minutes qui amorce votre parcours d'automatisation. IQ saisit les paramètres clés de votre exploitation et détermine si une cellule générée convient — remplaçant de longs appels de découverte par une réponse immédiate sur la faisabilité et le parcours de déploiement.

POUR COMMENCER

Vérifiez l'adéquation. Puis déployez.

Que vous soyez le fabricant qui automatise son atelier ou l'équipe qui déploie la cellule, IQ offre à chaque projet un parcours structuré et prévisible, du premier appel jusqu'à la production.