Préhenseur adaptatif Robotiq avec capteurs tactiles TSF-85

Logiciel pour l’IA physique

Contact Core : entraînez des modèles avec des données riches en contact

Contact Core est le logiciel de Robotiq pour l’IA physique. Il fournit aux concepteurs de modèles les ressources de simulation, les paquets de contrôle et l’intelligence intégrée nécessaires pour entraîner des modèles de manipulation sur des composants Robotiq et les déployer sur de vrais robots.

Préhenseur TSF-85 dans NVIDIA Isaac Sim
Simulation

Ressources pour NVIDIA Isaac Sim

Modèles physiques précis des préhenseurs et capteurs tactiles Robotiq. Entraînez et itérez sur la manipulation riche en contact en simulation.

Accéder aux ressources des préhenseurs sur GitHub

Accéder à l’extension des capteurs tactiles

Préhenseur Robotiq avec logo ROS
Contrôle

Paquets et pilotes

Paquet de contrôle et de collecte de données pour les composants Robotiq compatibles. 

Accéder au GitHub de Robotiq

Visualisation des données tactiles du préhenseur 2FC
Compétences

Intelligence intégrée

Grâce au calcul intégré au préhenseur, la 2FC exécute les compétences de préhension localement et en temps réel :

Évaluation de la qualité de la prise 
Détection du glissement naissant
Estimation de la pose de l’objet
Centrage de l’objet
Vérification avancée de la prise

Compétences

Évaluation de la qualité de la prise et détection du glissement naissant

« Quelle confiance ai-je dans cette prise ? »

  • Un score de confiance sur lequel la cellule peut agir.

« L’objet commence à glisser. »

  • Détection et étiquetage automatiques du glissement.

Compétences

Estimation de la pose de l’objet

« Où se trouve l’objet entre mes doigts ? »

  • Information d’état pour l’apprentissage et la manipulation en aval.
Compétences

Centrage de l’objet

« Déplace le robot à la bonne position. »

  • Permet la manipulation en boucle fermée.

Composants Contact Ready

Du matériel conçu pour fonctionner avec Contact Core

Le badge Contact Ready indique quels composants Robotiq sont compatibles avec Contact Core pour les flux de travail de simulation, d’acquisition de données, d’entraînement et de déploiement.

Préhenseurs adaptatifs 2F-85 et 2F-140
Préhenseurs adaptatifs

2F-85 & 2F-140

Simulation et paquets de contrôle

Badge Robotiq Contact Ready
Capteurs tactiles TSF-85
Capteurs tactiles

TSF-85

Simulation et paquets de contrôle

Badge Robotiq Contact Ready

Préhenseurs 2FC-85 et 2FC-140
Préhenseurs pour l’IA physique

2FC-85 & 2FC-140

Simulation, paquets de contrôle et intelligence intégrée.

Badge Robotiq Contact Ready

Percevoir → Entraîner → Déployer → Améliorer

Contact Core couvre l’ensemble de la boucle de l’IA physique, de la première lecture tactile en simulation jusqu’à une compétence basée sur le contact exécutée sur du matériel de production.

01 · PERCEVOIR

Capturez le contact

Données de préhenseur, tactiles, d’état du robot et de contact, horodatées et synchronisées, issues des composants Contact Ready.

02 · ENTRAÎNER

Construisez le modèle

Utilisez les ressources de simulation, les paquets de contrôle et l’intelligence tactile intégrée pour générer, étiqueter et alimenter vos pipelines d’entraînement en IA physique avec des données riches en contact.

03 · DÉPLOYER

Exécutez sur de vrais composants

Déployez sur les mêmes composants que ceux utilisés pour l’entraînement. Réduisez le travail de transposition entre la conception du modèle et le matériel de production.

04 · AMÉLIORER

Bouclez la boucle

Capturez de nouvelles données de contact en déploiement, affinez le modèle et déployez les améliorations avec la même chaîne d’outils.

 

Indépendant du robot

Contact Core ne dépend pas du robot. Les composants Contact Ready de Robotiq fonctionnent avec plusieurs marques de robots : vous choisissez le bras, nous prenons en charge la couche de contact.