Pinza 2FC per l’IA fisica

Impara dalla manipolazione ricca di contatto.
Agisce con intelligenza tattile.
Migliora con l’impiego sul campo.


Una pinza adattiva pronta per la produzione, con sensori tattili e intelligenza integrata, che aiuta i robot a imparare dall’interazione fisica e ad agire in modo affidabile su ciò che apprendono, dal laboratorio alla produzione.

Pinze adattive Robotiq 2F-85 e 2F-140, aggiornabili alla 2FC

Hai già una pinza 2F?

Aggiungi i sensori tattili TSF e l’AI Hub alla tua 2F-85 o 2F-140 direttamente sul campo. Il Tool Center Point (TCP) resta invariato, quindi programmi e modelli vengono conservati con la pinza 2FC per l’IA fisica.

Parla con un esperto 
Interfaccia software della 2FC con mappe tattili sincronizzate e stato della pinza

Contact Core

Accedi a risorse di simulazione, driver, pacchetti di controllo, interfacce sincronizzate e abilità di contatto sul nostro GitHub.

Vai al GitHub di Robotiq 
Pinze 2FC-85 e 2FC-140 per l’IA fisica

Specifiche

Risoluzione tattile: 28 taxel
Frequenza: 1000 Hz (rilevamento dinamico)
IMU dei polpastrelli: 3 assi (x, y, z)
Forza di presa: 0 - 235 N
Carico utile: 5 kg (11 lb) / 2,5 kg (5,5 lb)
Corsa: 85 mm (3,3 in) / 140 mm (5,5 in)
Velocità di chiusura: da 20 a 150 mm/s (da 0,8 a 5,9 in/s)
Cavo: un unico cavo Ethernet per alimentazione e comunicazione

Parla con un esperto 

La fiducia dei leader dell’IA fisica

Progettata per imparare. Fatta per essere impiegata

Preordina ora. Spedizione nel T1 2027