Robotiq | Adaptive Grippers

PINZE ADATTIVE

Pinze adattive per cobot e robot industriali

Pinze adattive che gestiscono qualsiasi compito con facilità

Quando ogni secondo conta, la tua automazione deve tenere il passo. Le pinze adattive Robotiq sono progettate per garantire flessibilità, affidabilità e perfetta integrazione con i principali marchi di cobot, ora più che mai. Che tu stia movimentando pezzi delicati o carichi più pesanti, queste pinze si adattano istantaneamente al tuo processo, massimizzando l'efficienza e riducendo al minimo i tempi di fermo. Grazie all'installazione plug-and-play e alla programmazione intuitiva, anche gli utenti alle prime armi possono utilizzarle in pochi minuti. Sei pronto a incrementare la produttività e a rendere la tua automazione a prova di futuro?

 

Hand-E, la pinza robotica parallela a tenuta stagna

Hand-E è una soluzione di presa adattiva precisa per i produttori che operano in ambienti ad alta variabilità e bassi volumi. La sua corsa parallela di 50 mm o 100 mm lo rende ideale per le operazioni di assemblaggio, mentre la sua struttura sigillata garantisce affidabilità nelle condizioni di produzione più difficili, compresa la lavorazione CNC.

La robustezza di Hand-E lo rende un candidato ideale per gli ambienti più difficili. La sua configurazione è adatta a contesti produttivi che comportano variazioni minime nelle dimensioni degli oggetti.

 

Le pinze adattive 2F-85 e 2F-140

Le pinze a 2 dita Robotiq si distinguono per la loro eccezionale adattabilità e versatilità. Con due opzioni di corsa ampia di 85 mm e 140 mm, questi utensili afferrano un'ampia gamma di oggetti. Il loro design meccanico brevettato consente di effettuare prese sia avvolgenti che a pizzico, fornendo una gestione precisa e potente che porta a prestazioni ottimali in varie applicazioni.

Queste pinze eccellono in produzioni che richiedono precisione, forza e adattabilità in movimento.

 

Hand-E C10, la pinza robotica concentrica

Hand-E C10 è una soluzione di presa concentrica adattiva per i produttori che operano in ambienti ad alta variabilità e bassi volumi. La sua corsa di 40 mm la rende ideale per le attività di assemblaggio, mentre il suo design sigillato garantisce l'affidabilità nelle condizioni di produzione più difficili, comprese umidità e polvere (conforme allo standard IP67).

Costruito per durare nel tempo, Hand-E C10 è ideale per l'uso in ambienti difficili.

 

Dita e Accessori

Sapevi che offriamo una varietà di opzioni di dita che ti permettono di afferrare oggetti di forme diverse? Ogni pinza è dotata di dita diverse a seconda dell'applicazione e del braccio robotico con cui desideri integrarla, e puoi scegliere tra molte altre opzioni. Inoltre, le nostre pinze adattive sono facili da personalizzare in base alle tue esigenze.

 

Pinza a 3 dita, il fiore all'occhiello di Robotiq

La pinza più innovativa e brevettata utilizzata nel campo della ricerca. Questo strumento vanta tre dita articolate indipendenti, ciascuna dotata di tre articolazioni per un movimento sofisticato. Questo design garantisce una presa sicura ed efficiente con fino a dieci punti di contatto.

La pinza adattiva a 3 dita è ideale per la produzione avanzata e la ricerca robotica. Si adatta a qualsiasi forma con la massima versatilità e le minime configurazioni.

Quale pinza robotica scegliere per la tua applicazione?

Le pinze adattive Robotiq coprono pezzi di dimensioni diverse, carichi diversi e ambienti di lavoro diversi. Ecco il confronto tra i modelli principali.

PinzaTipoCorsaCarico maxForza di presaRipetibilitàGrado IPIdeale per
2F-85Adattiva a 2 dita, presa a pinza e avvolgente85 mm5 kgDa 20 a 235 N0,05 mmIP40Pick and place, assemblaggio, pezzi di forme diverse
2F-140Adattiva a 2 dita, presa a pinza e avvolgente140 mm2,5 kgDa 10 a 125 N0,08 mmIP40Pezzi grandi o irregolari
2FC Physical AI GripperAdattiva a 2 dita con sensori tattili85 mm / 140 mm5 kg / 2,5 kgDa 0 a 235 N0,05 mm / 0,08 mmIP65Pinza adattiva pronta per la produzione, con sensori tattili e intelligenza integrata
Hand-EParallela, a tenuta stagna50 o 100 mm7 kgDa 20 a 185 N0,025 mmIP67Asservimento macchine CNC, assemblaggio di precisione, ambienti difficili
Hand-E C10Concentrica40 mm (diametro)10 kg––IP67Spazi ristretti e ambienti industriali, ideale per pezzi di forma rotonda

Non sai quale scegliere? Parla con un esperto o richiedi un prezzo per la tua applicazione.

Pinza robotica: domande frequenti

Che cos'è una pinza robotica?

Una pinza robotica è un tipo di end effector per robot che preleva, trattiene e rilascia gli oggetti. Montata in genere sul braccio o sul polso del robot, si usa con robot industriali, robot collaborativi (cobot), umanoidi e postazioni di ricerca in laboratorio.

Le pinze adattive Robotiq sono pinze robotiche elettriche con posizione delle dita, velocità e forza di presa regolabili, e un feedback che rileva se l'oggetto è stato afferrato. La capacità di carico va da 2,5 kg per la 2F-140 a 10 kg per la Hand-E C10. Le applicazioni più comuni nelle Americhe, in Europa e in Asia sono l'asservimento di macchine CNC, lo stampaggio a iniezione, l'assemblaggio, il pick and place e la ricerca in robotica.

Cosa rende una pinza robotica adattiva?

Una pinza adattiva permette di programmare corsa, velocità e forza di presa per ogni pezzo. Le 2F-85 e 2F-140 utilizzano inoltre un design brevettato delle dita che passa dalla presa a pinza alla presa avvolgente, così le dita si adattano alle forme irregolari. Sulla 2F-140 la forza di presa parte da 10 N, per i pezzi delicati.

Una pinza multifunzione può gestire pezzi diversi?

Sì. Corsa, velocità e forza programmabili, insieme ai polpastrelli intercambiabili, permettono a una sola pinza di gestire pezzi diversi senza cambio utensile. La configurazione a doppia pinza monta due pinze sullo stesso robot per accelerare i cicli, per esempio per alimentare una macchina CNC. Si può abbinare a un sensore di forza-coppia e a una Wrist Camera.

Con quali robot sono compatibili le pinze Robotiq?

Le pinze Robotiq si integrano con robot industriali, robot collaborativi (cobot), umanoidi e piattaforme di ricerca. Esistono kit Plug + Play per i modelli supportati di AUBO, Doosan Robotics, FANUC CRX, Hanwha, OMRON, Kuka, Techman Robot, Universal Robots, Yaskawa e altri marchi.

Con le integrazioni Plug + Play supportate, l'installazione richiede pochi minuti e la pinza si programma direttamente dal touchscreen del robot. Le altre piattaforme si collegano tramite protocolli di comunicazione industriale o interfacce da USB a RS-485, a seconda della configurazione.

Per la ricerca in robotica e AI, i pacchetti ROS 2, i pacchetti C++ e gli asset per NVIDIA Isaac Sim supportano anche lo sviluppo, la simulazione e i progetti di AI Fisica.

Non sai come integrarla con il tuo robot? Parla con un esperto o richiedi un prezzo per la tua applicazione.

Quanto dura una pinza robotica?

Hand-E è coperta da una garanzia di 5.000.000 di cicli, le 2F-85, 2F-140 e 2FC da una garanzia di 2.000.000 di cicli. Hand-E e Hand-E C10 vengono spedite in 5-14 giorni dall'ordine e oltre 30.000 pinze Robotiq sono installate nel mondo.

Quali norme si applicano a una pinza in un'applicazione collaborativa?

La sicurezza si valuta sull'intera applicazione, pinza compresa. Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE: marcatura CE e valutazione dei rischi restano la base. Le norme ISO 10218-1 e -2, nell'edizione 2025, includono requisiti per gli end effector e per le applicazioni collaborative. La forza di presa programmabile, da 10 N sulla 2F-140 e da 20 N sulla 2F-85 e sulla Hand-E, aiuta a restare entro i limiti fissati dalla valutazione dei rischi.

Richiedi un prezzo per la tua pinza robotica

Descrivici gli oggetti da manipolare, il tuo robot o la tua piattaforma di ricerca e la tua applicazione: ti aiuteremo a scegliere la pinza Robotiq più adatta e ti forniremo un preventivo per il tuo progetto.

Richiedi prezzi o Parla con un esperto

Ti servono i dettagli tecnici? Trovi modelli CAD e documentazione di prodotto nell'area supporto di Robotiq.

Altri componenti

Scopri questi componenti per applicazioni Robotiq versatili
request a quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

request a Meeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.