Soluzione di avvitatura Robotiq
Aumentare l'efficienza
Il Problema
Inaffidabilità dell'assemblaggio
L'avvitatura nell'assemblaggio è essenziale, ma soggetta a errori umani, il che comporta rischi di danni al prodotto, impatti negativi sulla reputazione e perdite di fatturato. Nelle linee di assemblaggio, dove è difficile trovare lavoratori, questo influisce sulla motivazione e aumenta il rischio di infortuni da sforzo, rendendo ancora più difficile la affidabilità della forza lavoro.
LA SOLUZIONE
Minimizzare gli errori
L'automazione dell'avvitatura minimizza gli errori umani e migliora la qualità del prodotto, la fiducia dei clienti e i ricavi. Inoltre, libera i lavoratori per concentrarsi su compiti più stimolanti, il che ha un impatto positivo sulla fidelizzazione dei dipendenti e migliora l'efficienza e l'affidabilità complessive della produzione.
Presentazione
Scopri la Soluzione di Avvitatura Robotiq
La Soluzione di Avvitatura Robotiq è un sistema robusto e completo progettato per l'automazione di piccoli assemblaggi. Dotato di un versatile sistema a vuoto che gestisce viti di qualsiasi materiale, presenta un alimentatore di viti intuitivo e facilmente regolabile e un cacciavite compatto e leggero con capacità di estensione.
La Soluzione di Avvitatura Robotiq è un sistema robusto e completo progettato per l'automazione di piccoli assemblaggi. Dotato di un versatile sistema a vuoto che gestisce viti di qualsiasi materiale, presenta un alimentatore di viti intuitivo e facilmente regolabile e un cacciavite compatto e leggero con capacità di estensione.
Vantaggi e caratteristiche di Robotiq
Gestisce le tolleranze di assemblaggio
Il sistema è in grado di gestire input imperfetti, come le tolleranze di viti, parti e ganci, auto-regolandosi alle variazioni di assemblaggio. Ciò significa che l'automazione si adatta alla tua configurazione di assemblaggio esistente, invece di richiedere modifiche.
Include funzionalità integrate di protezione dagli errori
La soluzione di avvitatura rileva errori di assemblaggio, come difetti delle viti e parti mancanti o in eccesso. Il suo set di funzioni pre-programmate consente un recupero autonomo dagli errori, aumenta l'affidabilità e riduce il tempo di programmazione.
Consente cambi rapidi in 5 minuti
La soluzione è progettata per essere implementata rapidamente e per adattarsi facilmente ai cambiamenti di prodotto. In pochi passaggi, il sistema è pronto per assemblare diverse viti su diversi prodotti, facilitando l'automazione di piccoli lotti.
Scopri cosa può fare per te la Soluzione di Avvitatura Robotiq
Specifiche e componenti
Cacciavite SD-100
| Intervallo di coppia | 0,3 Nm a 4 Nm (da 2,66 in-lb a 35 in-lb) | ||
|---|---|---|---|
| Diametro della vite | M2.5 (#3) a M5 (#10) | ||
| Velocità | 1 a 600 tr/min | ||
| Consumo d'aria | 65 l/min | ||
| Peso | 1,5 kg (3,3 lb) | ||
| Dimensioni | 272 mm x 143,5 mm x 75 mm (10 3/4 in. x 5 5/8 in. x 3 in.) |
Alimentatore di viti SF-300
| Diametro della vite | M2.5 (#3) a M5 (#10) | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza della vite | 6 mm (¼ in.) a 25 mm (1 in.) | ||
| Tasso di alimentazione tipico | 3 s per vite | ||
| Volume della camera di viti | 300 cc | ||
| Dimensioni | 157 mm x 286 mm x 171 mm (6 3/16 in. x 11 1/4 in. x 6 3/4 in.) |
Cacciavite
Il cacciavite Robotiq SD-100 è dotato di un robusto sistema a vuoto per il trasporto di vari materiali e di maniche conformi per un'inserzione di precisione, il tutto in un design compatto e senza responsabile di controllo, ideale per spazi ristretti.
Alimentatore di Viti
L'alimentatore di viti Robotiq SF-300 è progettato per un'adeguata adattabilità a diverse dimensioni di viti. Dispone di una camera di grande capacità, funzionalità a doppio sensore e un esterno durevole di fascia alta.
Force Copilot
La tecnologia Force Copilot di Robotiq semplifica la programmazione automatizzando le capacità di rilevamento della forza e integrando senza soluzione di continuità la comunicazione tra il cacciavite, l'alimentatore di viti, il robot e la tecnologia di vuoto.
Punte certificate Robotiq
Le punte certificate Robotiq sono progettate per migliorare la precisione e l'affidabilità nelle applicazioni automatizzate.
Kit di maniche a vuoto
Le maniche a vuoto sono progettate per supportare una vasta gamma di tipi di viti, garantendo versatilità ed efficienza nei vostri processi automatizzati.
Software
L'URCap di Visi Robotiq integra le funzioni di rilevamento e controllo della forza per programmazione automatica di presa e avvitamento, ma l'albero del programma è aperto per consentire di sviluppare qualsiasi sequenza di programmazione avanzata.
Processo
Progettato per la flessibilità
La Soluzione di Avvitatura Robotiq è una soluzione completa per l'automazione delle linee di assemblaggio. Combina tecnologie avanzate come la rilevazione della forza e dell’alimentazione delle viti, in modo efficiente, può essere implementata in sole due settimane e occupa uno spazio minimo.
Scopri se la Soluzione di Avvitatura Robotiq è compatibile con le specifiche delle tue necessità.
Semplifica l'integrazione di processi complessi
La Soluzione di Avvitatura Robotiq rende le integrazioni complesse semplici. Implementa e replica intuitivamente le tue operazioni, aumentando l'efficienza senza grandi investimenti.
Il software URCap semplifica le configurazioni attraverso funzioni preprogrammate che richiedono solo un'inserimento minimo di dati.
Garantisce un funzionamento affidabile
La Soluzione di Avvitatura Robotiq è progettata per cambi di produzione rapidi in 5 minuti. Le funzionalità di protezione dagli errori, come la rilevazione automatica delle viti e il controllo della coppia, garantiscono un risultato di alta qualità senza necessità di esperienza nella programmazione. Inoltre, sono presenti risorse di eLearning complete che supportano lo sviluppo rapido delle competenze della tua forza lavoro.
Casi studio
SEL: Zero infortuni, qualità migliore, ROI più rapido
Dopo tre infortuni alla cuffia dei rotatori in due anni, Schweitzer Engineering Laboratories si è rivolta ai componenti cobot Robotiq e alla Cella di Avvitatura per automatizzare il compito di assemblaggio fisicamente più impegnativo.
Con 1,4 milioni di viti ora automatizzate ogni anno e il ROI completo raggiunto in meno di un anno, SEL è cresciuta da una singola cella pilota a 27 stazioni di produzione attive in tutta la struttura.
Potenzia il personale nelle funzioni di assemblaggio
Poche funzioni di assemblaggio sono così strettamente legate a infortuni debilitanti, disimpegno dei dipendenti e scarsità di lavoro come l'avvitatura. I moduli pre-ingegnerizzati della Soluzione di Avvitatura Robotiq semplificano e accelerano l'installazione per affrontare rapidamente la tensione nella forza lavoro.
La Soluzione di Avvitatura affronta l'alto turnover e la carenza di manodopera, consentendo ai lavoratori qualificati di affrontare compiti più complessi. Inoltre, aumenta il coinvolgimento dei dipendenti concentrando il personale su aree critiche in cui l'esperienza umana è essenziale, contribuendo così al successo dell'azienda.
Aumenta la produttività
La Solución de Avvitatura Robotiq è fondamentale per mantenere l'efficienza, il rendimento e la qualità nelle linee di assemblaggio, garantendo che ogni ciclo sia preciso. Sblocca l'assemblaggio automatizzato consentendoti di posizionare e avvitare parti, il che fornisce un aumento della produzione della cella, assicurazione della qualità costante e produzione ininterrotta, anche senza operatori.
Automatizzando il processo di avvitatura, la soluzione riduce l'errore umano. Ciò protegge i tuoi prodotti e le tue entrate, riducendo al contempo la fatica degli operatori e i costi di manodopera, portando a una qualità costante e a un rapido ritorno sull'investimento.
Adotta l'adattabilità
La Soluzione di Avvitatura Robotiq trasforma le operazioni in fabbrica grazie alla sua adattabilità, che ti consente di adattarti rapidamente a richieste uniche e cambiamenti di mercato. Adatta a qualsiasi settore e dimensione aziendale, gestisce diversi tipi di viti e si distingue in spazi ristretti.
La sua configurazione semplice e gli strumenti flessibili consentono cambi rapidi, permettendo aggiustamenti di produzione in meno di cinque minuti. Questo investimento aumenta l'agilità della tua fabbrica, il vantaggio competitivo e la scalabilità.
Galleria