Robotiq Soluzione di asservimento macchine
Massimizzazione della produttività delle macchine CNC grazie all'automazione robotica semplificata
Il problema
Prestazioni insufficienti del CNC
Le officine meccaniche in genere fanno funzionare le macchine CNC solo al 60-70% della capacità. Lo spreco del 30% del tempo di esecuzione può comportare perdite di fatturato. Questa sottoperformance è dovuta principalmente alla carenza di operatori qualificati, causata in parte dal generale disinteresse per i lavori ripetitivi e poco qualificati. Inoltre, la complessità e il costo percepiti dell'automazione robotica sono un deterrente per molte aziende.
La soluzione
Massimizzare l'efficienza
Una soluzione robotizzata di asservimento delle macchine può aumentare i tassi di produttività, dando ai proprietari delle officine l'opportunità di dare alla loro forza lavoro esistente la possibilità di assumere compiti a maggior valore aggiunto. L'automazione del machine-tending è diventata più semplice dopo l'avvento dei robot collaborativi. Aumenta la coerenza e garantisce la qualità del prodotto.
Presentazione
Caricare e scaricare le macchine senza sosta
Robotiq soluzione di asservimento macchine è un sistema economico e a basso rischio per automatizzare rapidamente il carico e lo scarico delle macchine CNC di fresatura e tornitura.
Con un ROI di un anno, la soluzione di Robotiq aiuta a recuperare il tempo di funzionamento del CNC perso. L'approccio di Robotiq semplifica il processo di automazione eliminando la necessità di una programmazione personalizzata o di modifiche permanenti al pannello di controllo della macchina CNC. I componenti hardware e software inclusi nella soluzione Robotiq sono collegati indipendentemente dalla macchina CNC e programmati per imitare le azioni di un operatore esperto.
La differenza di Robotiq
Aumentare la produttività
L'automazione delle operazioni di asservimento alle macchine consente a un solo operatore di gestire il controllo qualità e la gestione dei pezzi per più cobot. In questo modo il personale può dedicarsi a compiti a maggior valore aggiunto, aumentando l'efficacia complessiva della manodopera (OLE) grazie all'utilizzo ottimale del personale ad alte prestazioni.
Empower your workforce
La soluzione di Robotiq consente di riorientare i dipendenti qualificati in aree con compiti di alto valore che offrono autonomia e varietà. Le configurazioni sono facili da usare e consentono alla forza lavoro di sviluppare nuove competenze. Inoltre, i programmi vengono creati il 75% più velocemente rispetto alla programmazione tradizionale.
Promote adaptability
L'approccio collaudato e standardizzato della soluzione accelera l'implementazione affrontando in anticipo i problemi più complessi. Garantisce la compatibilità con tutte le macchine, indipendentemente dal modello, dal tipo o dall'età, e semplifica la scalabilità offrendo una soluzione, un linguaggio e una formazione universali.
Scoprite cosa può fare per voi la soluzione Robotiq
Specifiche tecniche
| Tipo di connessione all'alimentazione dell'aria | BSPP 3/8 in femmina (adattatore a NPT 3/8 in maschio in dotazione) |
||
|---|---|---|---|
| Flusso d'aria minimo richiesto | 400 l/m (14.1 cfm) a 6 bar | ||
| Mezzo necessario (aria compressa) | ISO 8573-1 classe 7.4.4.1 | ||
| Tensione di alimentazione nominale | 24V | ||
| Tipo di fonte | Corrente continua | ||
| Forza di presa | Da 20 a 180 N | ||
| Hand-E Grado di protezione IP | IP67 | ||
| Peso del pezzo (max) con/ Singolo Hand-E EoAT |
UR5e 3.9 kg (8.6 lb) UR10e & UR20 5 kg (11 lb) |
||
| Peso del pezzo (max) con/ Duale Hand-E EoAT |
UR5e 1.3 kg (2.8 lb) UR10e & UR20 2X 5 kg (11 lb) |
||
| Hand-E dimensione massima del pezzo | Fino a 127 mm (5 in.) |
Pinza Hand-E
La pinza Hand-E è una pinza parallela le cui due dita sono azionate da un unico motore. È in grado di eseguire diversi compiti di assistenza alle macchine, come la movimentazione dei pezzi, il posizionamento dei pezzi nel dispositivo di bloccaggio e l'apertura e la chiusura della porta della macchina. Hand-E può essere configurato in modalità singola o doppia.
Attivatore a pulsante
L'attivatore di pulsanti è un attuatore pneumatico il cui movimento meccanico può attivare diversi tipi di componenti di controllo. In genere viene installato sul pulsante "Start Cycle" del pannello di controllo per avviare il ciclo della macchina o su qualsiasi altro pulsante che attivi un dispositivo. Gli attivatori di pulsanti aggiuntivi possono essere acquistati separatamente.
Kit di punte delle dita
Le punte delle dita sono gruppi meccanici installati sulla pinza Hand-E. La soluzione comprende set di polpastrelli assiali, radiali e prismatici per garantire una presa sicura con pezzi di diverse dimensioni.
Ugello dell'aria
L'ugello dell'aria è progettato per condurre aria compressa. È collegato alla pinza Hand-E e può essere posizionato a varie angolazioni.
Rilevatore di segnali luminosi multicromatici
La soluzione Robotiq si basa su sensori intelligenti per il collegamento alla macchina CNC. Questi sensori comunicano con la macchina CNC leggendo i colori e le frequenze delle luci di segnalazione. Progettati per essere collegati direttamente alle luci di segnalazione, questi sensori inviano segnali elettrici convertiti tramite cavi elettrici.
Pannello pneumatico
Il pannello comprende le valvole e i regolatori necessari per azionare l'ugello dell'aria e l'attivatore dei pulsanti.
Controllore Robotiq
Il controller Robotiq è dotato di un'ingegneria avanzata, per cui è sufficiente concentrarsi su semplici configurazioni per far funzionare la soluzione. Il controller gestisce i moduli della soluzione Robotiq e fornisce un collegamento semplice e ottimizzato con il controller Universal Robots.
Telecamera da polso (opzionale)
La telecamera da polso gestisce un'ampia gamma di pezzi. Rileva in modo affidabile gli oggetti, indipendentemente dallo sfondo o dall'illuminazione. Il software di facile utilizzo e l'interfaccia visiva guidano l'utente attraverso il processo di configurazione in pochi minuti. Non è richiesta alcuna competenza in materia di robotica o sistemi di visione.
Attivatore a pedale (opzionale)
L'attivatore a pedale opzionale viene utilizzato per aprire e chiudere la morsa delle macchine CNC per tornio. È dotato di componenti pneumatici (valvole e tubi).
Piedistallo regolabile (opzionale)
Il piedistallo è una solida colonna metallica e cava. L'altezza del piedistallo può essere regolata manualmente in 13 posizioni diverse.
Software
Il software Robotiq semplifica la programmazione fornendo una guida visiva e offrendo dei semplici menù di azione che parlano la lingua dei macchinisti. La soluzione offre configurazioni pre-ingegnerizzate e ottimizza automaticamente le traiettorie dei robot tra i waypoint, trovando il percorso più rapido ed evitando le collisioni.
Processo
Design standardizzato per una compatibilità universale
La soluzione Robotiq è progettata per funzionare con ogni macchina CNC. Il nostro intuitivo strumento di adattamento consente una rapida configurazione, assicurando una perfetta corrispondenza alle esigenze specifiche.
Semplifica l'automazione CNC con una perfetta integrazione
L'integrazione con Robotiq non richiede una programmazione personalizzata o modifiche permanenti al pannello di controllo CNC, riducendo in modo significativo i tempi di implementazione.
Il software Copilot semplifica la programmazione, creando modelli su misura per i tipi di macchine CNC il 75% più velocemente. La funzione Program Generator automatizza la creazione di elenchi di attività, riducendo la necessità per gli utenti di comprendere la logica del programma.
Massimizza i tempi di attività e l'adattabilità per operazioni CNC efficienti
Il software Copilot della soluzione è dotato di strumenti di assistenza che raggruppano le configurazioni e guidano gli utenti passo dopo passo, con immagini visive che aiutano la comprensione e favoriscono la competenza e l'indipendenza dei dipendenti.
I moduli di comunicazione esterni garantiscono l'adattabilità della soluzione, consentendo una transizione fluida tra l'alimentazione automatica e manuale dei pezzi, soprattutto per le piccole quantità.
Casi studio
Aumento della produttività nelle operazioni CNC
La soluzione di asservimento macchine Robotiq aumenta i tempi di attività dei CNC fino al 30%, migliorando l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) in ambienti in cui i turni di lavoro straordinario del personale incidono sui profitti. Consente a un solo operatore di gestire il controllo qualità per più cobot, liberando il personale per attività di maggior valore e aumentando l'efficacia complessiva della manodopera (OLE), con un significativo incremento dell'efficienza.
Scopri come Walt Machine è passata dalla produzione di 1.000 pezzi alla volta a 45.000 pezzi.
Ottenere un'automazione flessibile per una produttività sostenibile
compatibile con qualsiasi modello di CNC, evitando costosi cablaggi e programmazioni personalizzate. Massimizza l'utilizzo del CNC e in genere offre un rapido ritorno sull'investimento entro un anno, rendendolo un investimento sostenibile e in grado di aumentare i profitti.
Scopri come un produttore, Zago, ha utilizzato la soluzione Robotiq Machine Tending per adattarsi alle esigenze dei suoi numerosi clienti.
Responsabilizzare i lavoratori tra le sfide del mercato e del lavoro
Le aziende manifatturiere devono affrontare la sfida di aumentare la produttività in un contesto di grave carenza di manodopera e di adattarsi alle richieste del mercato in continua evoluzione. La continua lotta per trovare e mantenere operatori qualificati limita la produzione di macchine CNC e confina il personale in compiti ripetitivi e poco coinvolgenti, impedendogli di realizzare appieno il proprio potenziale.
Scopri come la soluzione di asservimento macchine Robotiq ha aiutato Usinatech a risolvere i problemi di manodopera.