2FC フィジカルAIグリッパー

接触の多いマニピュレーションから学習する。
触覚インテリジェンスで動作する。
導入を通じて改善する。


触覚センシングと組み込みインテリジェンスを備えた量産対応の適応型グリッパー。ロボットが物理的なインタラクションから学習し、学んだことに基づいて研究室から生産現場まで確実に動作できるよう支援します。

2FCにアップグレード可能なRobotiq 2F-85および2F-140適応型グリッパー

すでに2Fグリッパーをお持ちですか?

TSF触覚センサーとAI Hubを、お使いの2F-85または2F-140に現場で追加できます。ツールセンターポイント(TCP)は変わらないため、既存のプログラムとモデルをそのまま2FCフィジカルAIグリッパーで引き継げます。

専門家に相談する 
同期された触覚マップとグリッパー状態を表示する2FCソフトウェアインターフェース

Contact Core

シミュレーションアセット、ドライバー、制御パッケージ、同期インターフェース、接触スキルをRobotiqのGitHubで入手できます。

RobotiqのGitHubへ 
2FC-85および2FC-140フィジカルAIグリッパー

仕様

触覚解像度:28タクセル
周波数:1000 Hz(動的センシング)
フィンガーチップIMU:3軸(x、y、z)
把持力:0~235 N
可搬重量:5 kg(11 lb)/ 2.5 kg(5.5 lb)
ストローク:85 mm(3.3 in)/ 140 mm(5.5 in)
閉速度:20~150 mm/s(0.8~5.9 in/s)
ケーブル:電源と通信を1本のイーサネットケーブルで

専門家に相談する 

フィジカルAIのリーダーに選ばれています

学習のために設計。導入のために作られた

今すぐ予約注文。2027年第1四半期出荷