Las pinzas adaptables 2F-85 y 2F-140 son las pinzas más vendidas del mundo para robots colaborativos. Utilícelas para lograr una línea completa de aplicaciones con un tiempo de producción rápido, sin necesidad de tener experiencia en robótica. Son la clave para una célula robótica altamente flexible y confiable.
No necesita tener experiencia en robótica para utilizar las pinzas de Robotiq. Instale su pinza en solo unos minutos con nuestros kits de agarre Plug + Play, y use nuestro software de agarre intuitivo para programar directamente en la pantalla táctil de su robot.
"Para conseguir que la pinza de Robotiq funcionara con el Robot Universal, tuve que arrastrar bloques de información a la pantalla del robot. Básicamente se ejecuta solo"". - Charles Fenwick, Voodoo Manufacturing
Vea cómo la pinza robótica adaptable de 2 dedos ayudó a triplicar la producción de impresión en 3D de Voodoo Manufacturing
Simplemente ajuste la posición, la velocidad y la fuerza de la pinza hasta que sujete perfectamente su objeto.
Localice y escoja piezas, sin necesidad de plantillas o accesorios, cuando combine las pinzas adaptables 2F-85 o 2F-140 con la Cámara de articulación de Robotiq.
Use el Copiloto de fuerza con su pinza para programar el posicionamiento repetible de piezas dentro de un dispositivo CNC y las tareas de ensamblaje de inserción precisa.
Use múltiples pinzas en un robot y reduzca sus tiempos de ciclo.
|
Hand-E
|
2F-85
|
2F-140
|
||||
| Abertura de la pinza | 50 mm | 2.0 pulg. | 85 mm | 3.3 pulg. | 140 mm | 5.5 pulg. |
| Fuerza de agarre | 20 a 130 N | 4.5 a 27 lbf | 20 a 235 N | 4.5 a 50 lbf | 10 a 125 N | 1 a 25 lbf |
| Carga útil máxima recomendada (agarre completo) | 5 kg | 11 lbs | 5 kg | 11 lbs | 2.5 kg | 5.5 lbs |
| Carga útil máxima recomendada (agarre parcial) | 3 kg | 7 lbs | 5 kg | 11 lbs | 2.5 kg | 5.5 lbs |
| Peso de la pinza | 1 kg | 2 lbs | 0.9 kg | 2 lbs | 1 kg | 2 lbs |
| Velocidad de cierre | 20 a 150 mm/s | 0.8 a 5.9 pulg/s | 20 a 150 mm/s | 0.8 a 5.9 pulg/s | 30 a 250 mm/s | 1.2 a 9.8 pulg/s |
| Opciones de protocolo de comunicación | IP67 | IP40 | IP40 | |||
| *Calculada para el uso de las puntas de los dedos cubiertas con silicona para agarrar un objeto de acero, a una aceleración muy baja del robot. |