Robotiq | Adaptive Grippers

PRÉHENSEURS ADAPTATIFS

Maîtrisez les préhenseurs : Donnez à vos cobots leur raison d'être, leur fonction et leur performance

 

Découvrez Hand-E

Hand-E est une solution de préhension adaptative précise pour les fabricants dans des environnements à forte mixité et à faible volume. Sa course parallèle de 50 mm en fait un outil idéal pour les tâches d'assemblage, tandis que sa conception étanche IP67 garantit sa fiabilité dans les conditions de fabrication les plus difficiles, y compris l'usinage CNC.

La robustesse de Hand-E en fait un candidat idéal pour les environnements difficiles. Sa configuration est bien adaptée aux environnements de production qui impliquent une variation minimale de la taille des objets.

 

Découvrez la Hand-E C10 

Le Hand-E C10 est une solution de préhension adaptative concentrique destinée aux fabricants opérant dans des environnements à forte mixité et à faible volume. Sa course parallèle de 40 mm en fait un outil idéal pour les tâches d'assemblage, tandis que sa conception étanche garantit sa fiabilité dans les conditions de fabrication les plus difficiles, y compris l'humidité et la poussière (conforme à la norme IP67).

Construit pour durer, le Hand-E C10 est idéal pour les environnements difficiles.

 

Mains adaptatives à 2 doigts 2F-85 et 2F-140

Les mains adaptatives à 2 doigts de Robotiq se distinguent par leur capacité à éliminer les changements et à réduire considérablement les coûts d'outillage. La polyvalence offerte par les deux options de course large de 85 mm et 140 mm leur permet de saisir presque n'importe quel objet, ce qui répond à une large gamme d'applications. Elles sont conçues pour offrir une force, une charge utile et une précision élevée, ce qui garantit des performances optimales dans divers contextes.

 

Main adaptative à 3 doigts, le fleuron de Robotiq

La main adaptative à 3 doigts la plus innovante et brevetée utilisée dans le domaine de la recherche. Cet outil comporte trois doigts articulés indépendants, chacun doté de trois articulations pour un mouvement sophistiqué. Cette conception assure une prise sûre et efficace avec jusqu'à dix points de contact.

La main adaptative à 3 doigts est idéale pour la fabrication avancée et la recherche en robotique. Elle s'adapte à toutes les formes avec un maximum de polyvalence et un minimum de configurations.

Plus de composants

Découvrez ces composants pour des applications polyvalentes Robotiq
request a quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

request a Meeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.