Fusion OEM

Fallstudien

Fusion OEM

Fusion OEM verdoppelt die Produktionskapazität in der CNC-Bearbeitung

Robotiq logotype as a home icon Ressourcenzentrum Fallstudien Kaskade Kaffee

4

Einsatz von kollaborativen Robotern

50%

Geringere Lieferverzögerungen

9

CNC-Maschinen automatisiert

Über Fusion OEM

Fusion OEM ist ein preisgekrönter CNC-Systemintegrator für kollaborierende Roboter, der sich auf die Automatisierung von Maschinenbedienungslösungen für CNC-Dreh- und Fräsmaschinen zur Steigerung der Produktivität konzentriert. Hier ist eine Geschichte darüber, wie Mitarbeiter ihre Manager auf die Idee mit den Robotern gebracht haben.

Industrie

Luft- und Raumfahrt

Standort

Vereinigte Staaten von Amerika

Anzahl der Mitarbeiter

250

Produkte

Lösung für die Maschinenpflege

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Fusion OEM verdoppelt die Produktionskapazität im Bereich CNC-Bearbeitung
Ich kann mehr Zeit mit der Programmierung von Maschinen verbringen, da ich sie nicht laden muss. Außerdem ist das Laden konsistenter. Dadurch werden einige menschliche Fehler eliminiert.
Brian Wrobliski
Brian Wrobliski
Zerspanungsmechaniker, Fusion OEM

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Fusion OEM ist ein kleiner Maschinenbaubetrieb in der Region Chicago. Das Unternehmen, das 2017 von Forbes zu einem der 25 besten kleinen amerikanischen Unternehmen ernannt wurde, hat sich stets bemüht, durch Innovation an der Spitze zu bleiben. Aber einen guten Maschinenbauer in der Region Chicago zu finden, ist für jede Maschinenwerkstatt eine schwierige Aufgabe.

Die Lösung

Der leitende Zerspanungsmechaniker Davin Erickson sah in den sozialen Medien ein Video eines kollaborativen Roboters, der eine CNC-Maschine bediente, und machte sich sofort daran, CEO Craig Zoberis davon zu überzeugen, einen solchen Roboter zu kaufen. Heute - ein Jahr später - verfügt Fusion OEM über vier Universalroboter, die mit den adaptiven Hand-E-Greifern von Robotiq, der Force Copilot-Software zur einfachen Programmierung der Kraftsteuerung und der Insights-Überwachungssoftware zur Verbesserung der Produktionskapazität ausgestattet sind.

Automatisierung von 9 CNC-Maschinen.
Die Ergebnisse

Automatisierung von 9 CNC-Maschinen.

Die Maschinenbedienungslösung von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:

  • Steigerung der Produktion: Innerhalb des nächsten Jahres hoffen die Teammitglieder, die Produktionskapazität zu verdoppeln, die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen und - vor allem - ihr menschliches Potenzial weiter zu maximieren.  
  • Kollaborativ: Menschen und Roboter kommen ziemlich gut miteinander aus. Für Maschinisten sind diese Roboter wie alle anderen Geräte in der Werkstatt.
  • Einfach zu bedienen: Die Robotiq-Lösung für die Maschinenpflege ist einfach zu bedienen und zu programmieren. Jedes neue Programm kann in wenigen Minuten ausgeführt werden. 

Die Robotiq-Lösung

Innerhalb von weniger als einem Jahr wurden vier Robotiq-Maschinenbedienungszellen bei Fusion OEM eingesetzt. Ein Prozess, der durch den Einsatz von Force Copilot vereinfacht wurde.
Robotiq Machine Tending solution with Hand-E Gripper at Fusion OEM
Maschinenpflege
Anwendungen

Maschinenpflege

Bei Fusion OEM fanden die Mitarbeiter einen Weg zur Produktivitätssteigerung, indem sie innerhalb eines Jahres vier Universalroboter mit Robotiqs Hand-E, Force Copilot und Insights installierten. Die Ausführung eines Auftrags mit dieser Konfiguration ist jetzt viermal billiger als die manuelle Ausführung.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen