A robot does not always grip a part exactly where intended. Vision may guide the gripper close, but...
ROBOTIQ
Palettierzelle
Starten Sie zügig. Skalieren Sie mit Zuversicht.
Automatisierung leicht gemacht
Ihre End-of-Line-Anlage ist die letzte Station vor der Auslieferung an Ihre Kunden. Sie ist auch eine der manuellsten und arbeitsintensivsten. Manuelles Palettieren ist schwer zu besetzen und noch schwieriger zu skalieren. Robotiq unterstützt Sie bei der Automatisierung – ohne Komplexität, lange Zeitpläne oder starre Systeme.
Palettierzelle ist schnell einzurichten, einfach zu bedienen und kann mit Ihrem Unternehmen mitwachsen.
Es bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, und nichts, was Sie nicht benötigen.
Sicherere Arbeit
Entfernen Sie sich wiederholende Aufgaben und reduzieren Sie Belastungen.
Intelligentere Bereitstellung und schnellere Amortisation
Einfach einzurichten. Einfach zu bedienen. Keine Robotik-Erfahrung erforderlich.
Mehr Anpassungsfähigkeit
Bewältigen Sie neue SKUs, Palettenmuster und Setups mit Leichtigkeit.
Strukturierter Entscheidungsprozess mit praktischen Hilfsmitteln, die Ihnen helfen, eine kluge Wahl zu treffen.
Optimieren Sie Ihre Fabrik mit IQ
Überprüfen Sie in wenigen Minuten die Machbarkeit mit einem „Fit Check“ und finden Sie heraus, welche Konfiguration für Sie am besten geeignet ist. Erhalten Sie schneller eine einsatzbereite Palettier-Arbeitszelle mit vorhersehbarer Leistung vom ersten Tag an und einer klaren finanziellen Rendite – selbst im Einschichtbetrieb.
Was beinhaltet die Palettierzelle?
Finden Sie den Palettierer, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt: PAL Ready oder PAL Series.
Beide Optionen ermöglichen Ihnen einen schnellen Start, eine zuverlässige Skalierung und bieten Ihnen:
- Die gleiche intuitive Software und Benutzererfahrung
- Die gleichen digitalen Tools und Einsatzsicherheit
- Die gleichen Lean Robotics-Designprinzipien
- Das gleiche globale Partnernetzwerk und Support

Produktionsbereiter Palettierer

Eine vollständig montierte Roboter-Palettierzelle, die für eine schnelle Installation ausgelegt ist.

Modulare Palettierung

Eine konfigurierbare Palettierungsoption, die aus den Standardmodellen der PE/AX-Serie und Modulen von Robotiq besteht und von zertifizierten Partnern oder dem Installationsservice von Robotiq unterstützt wird.
PAL Ready
Schneller und einfacher Einstieg
Produktionsbereit, sodass Projektdesign- und Validierungsschritte übersprungen werden können und eine schnellere Bereitstellung möglich ist.
Schneller und vorhersehbarer ROI
Weniger Verzögerungen, keine Produktionsunterbrechungen, keine zusätzlichen technischen Maßnahmen erforderlich.
Zuversicht für Wachstum
Skalieren Sie den ROI über Produktionslinien und Fabriken hinweg mit einer nahtlosen Bedienererfahrung, unterstützt durch PAL Ready und die PAL-Serie.
PAL Ready
Reibungsloser Übergang von Ihrem vorgelagerten Förderband, automatische Lieferung der Kartons zum richtigen Zeitpunkt und an den richtigen Ort.
Flexibler Greifer ohne Umrüstungen zwischen den Produkten.
PAL Ready
Ankerlose Umrüstung in weniger als 10 Minuten:
- Ermöglichen Sie mehrere Produktionslinien mit geringen Produktionsmengen.
- Unterstützen Sie die Zoneneinteilung für Lebensmittel und Getränke.
- Befähigen Sie jedes Teammitglied – keine Werkzeuge, keine Gabelstapler und keine technische Unterstützung erforderlich.
PAL Ready
Integrierte Schutzvorrichtungen zur Maximierung der Leistung.
Einfach zu bedienende und robuste Software.
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
In the heart of Provence, a small French bottling company is proving that automation isn't just for...
What does it look like when a single cobot workcell solves a real problem, earns full ROI in under...
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
PE-Serie / AX-Serie
Die PE-Serie eignet sich ideal für Anlagen mit geringeren Palettenhöhenunterschieden. Durch die Montage der Cobots auf einem Sockel wird die Bodenfläche optimal genutzt und gleichzeitig eine zuverlässige Leistung auf kompaktem Raum erzielt.
Die AX-Serie nutzt eine 7. Achse als lineares Transfersystem, um die vertikale Reichweite des Roboters zu vergrößern. Sie bietet die schnellsten Zykluszeiten und die größte Reichweite aller vergleichbaren Palettiersysteme – und das alles bei kompakten Abmessungen.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
In the heart of Provence, a small French bottling company is proving that automation isn't just for...
What does it look like when a single cobot workcell solves a real problem, earns full ROI in under...
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Smart Infeed
- Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Präsentieren Sie dem Palettierer automatisch jede Kiste für eine optimale Leistung, nahezu ohne Programmierung.
- Keine Engpässe mehr. Eliminieren Sie Ausfallzeiten durch manuelle Handhabung und halten Sie die Produktivität mit einer automatisierten SKU-Zuführung hoch.
- Immer im Fluss. Die integrierte Wiederherstellungslogik verwaltet den Kartondruck und sorgt für nahtlose Übergänge.
- Schnell einsetzbar. Smart Infeed ist sofort einsatzbereit und kommunikationsfähig, verkürzt die Vorlaufzeiten und ermöglicht Ihnen eine schnellere Palettierung.
Der Smart Infeed ist ausschließlich mit Robotiq-Palettierzellen kompatibel.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
In the heart of Provence, a small French bottling company is proving that automation isn't just for...
What does it look like when a single cobot workcell solves a real problem, earns full ROI in under...
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Vakuumgreifer
Die PowerPick-Vakuumgreifer wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung der Hubkapazität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit liegt, was die Greifer zur bevorzugten Wahl für schwere Aufgaben wie die Palettierung macht.
Der PowerPick Multi verbessert Ihre Palettierlösung, indem er den Greiferwechsel und die manuelle Handhabung überflüssig macht. Seine flexible Becheranordnung, die Zwei-Zonen-Kommissionierung und die intuitive URCap-Integration ermöglichen eine einfache Anpassung an jede Kartongröße und zukünftige Produktionsänderungen.
Ausgestattet mit einem Vakuumerzeuger, der an der Basis des Roboters angebracht wird, setzt der PowerPick 10-20-30 einen neuen Standard für geringes Gewicht und verbesserte Hebeleistung in seiner Kategorie.
Erfahren Sie mehr über unsere Vakuumgreifer. -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
In the heart of Provence, a small French bottling company is proving that automation isn't just for...
What does it look like when a single cobot workcell solves a real problem, earns full ROI in under...
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
PE20 Mobilitäts-Kits
Mobile Operation
Entwickelt für die Palettierung auf intermittierenden Linien und gewährleistet die Freigabe des Bereichs für die vollständige Einhaltung von Waschvorschriften oder anderen Vorschriften.
Flexibilität ohne Verankerung
Keine Bohrungen im Boden erforderlich. Dank der verankerungsfreien Konstruktion können Sie Ihr Layout jederzeit ohne dauerhafte Änderungen anpassen.
Integration ohne Ausfallzeiten
Halten Sie die Produktion am Laufen: montieren, testen und in die Produktion einführen.
Mühelose Mobilität
Bewegen Sie es wie einen Palettenhubwagen, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
In the heart of Provence, a small French bottling company is proving that automation isn't just for...
What does it look like when a single cobot workcell solves a real problem, earns full ROI in under...
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Sicherheitspakete
Maximieren Sie die Leistung mit Vertrauen, während Sie eine sichere Umgebung und eine kleine Stellfläche beibehalten.
Sicherheitspakete sind modulare und einfach zu integrierende Zusatzmodule, die den sicheren Betrieb der Palettierzelle in Szenarien mit hoher Nutzlast, Stapelhöhe, Robotergeschwindigkeit und -durchsatz sowie allen anderen bei der Risikobewertung ermittelten Grenzwerten gewährleisten.
✅ Halten Sie Ihre Palettierzelle offen
Vermeiden Sie sperrige Zäune beim Palettenwechsel
✅ Maximieren Sie den Platz in der Fabrik
Behalten Sie eine kleine Stellfläche bei
✅ Maximieren Sie die Leistung auf sichere Weise
Holen Sie das Beste aus Ihrer Palettierlösung heraus während Sie eine sichere Umgebung erhalten -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
In the heart of Provence, a small French bottling company is proving that automation isn't just for...
What does it look like when a single cobot workcell solves a real problem, earns full ROI in under...
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Zwischenlagen-Zuführsystem (Slipsheet)
Zwischenlagenzuführungssysteme wurden entwickelt, um die Handhabung von Zwischenlagen aus festem Karton in Ihrem automatischen Palettierworkflow zu rationalisieren.- Leicht anpassbar für die Handhabung von Zwischenlagen unterschiedlicher Größe bei minimaler Ausfallzeit.
- Bietet alle notwendigen Programmierungen, um die Zwischenlagenplatzierung nahtlos in Ihre Palettenrezepte einzubinden.
Dieses System gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und unterstützt Ihre Palettenstabilität - und ist damit eine sinnvolle Ergänzung für jede automatisierte Palettierlösung.
Robotiq Software Palettierung
Einfach, wo es darauf ankommt, leistungsstark, wo es zählt. Erleben Sie Software, die Menschen befähigt, die Leistung steigert und Ihr Unternehmen wachsen lässt.
Für Bediener: Rezept auswählen, starten, palettieren. Weniger Schritte, weniger Fehler und ein Arbeitsalltag, der planbar und produktiv ist.
Für Techniker: Volle Autonomie. Neue SKUs schnell hinzufügen und auf Produktionsänderungen reagieren, bei gleichzeitig konsistenter und flexibler Palettierung.
Für das Unternehmen: Zuverlässig, robust und dafür ausgelegt, mit Ihrem Geschäft zu wachsen, mit KI optimierten Trajektorien, intelligenter Handhabung von Variabilität und einer skalierbaren, offenen Plattform.
Kleine Stellfläche
Kann in 3 Tagen installiert werden. Passt zu Ihrem Platz. Skaliert mit Ihnen.
Sie müssen Ihre Anlage nicht neu konfigurieren oder die Produktion anhalten.
Das kompakte System von Robotiq passt sich jetzt an Ihr Layout an und wächst später mit ihm.
Wie hoch sind die Kosten?
Die genauen Kosten hängen von der Konfiguration Ihres Betriebs ab, doch der Nutzen liegt auf der Hand: Die meisten Betriebe erzielen durch Personaleinsparungen, höhere Produktionsleistung und geringere Einstellungskosten bereits nach 1–2 Jahren eine Kapitalrendite.
Möchten Sie konkrete Zahlen für Ihren Betrieb? Starten Sie Ihr Projekt in IQ mit einem5-minütigen Fit Check, um eine detaillierte Berechnung der Kapitalrendite, der Preisspanne und der Amortisationszeit zu erhalten.
Sind Sie bereit, den nächsten Schritt zu gehen?
Wer benutzt es?
„Es handelt sich also um eine sehr schnelle, einfache Lösung, die schnell auf mehrere Produktionslinien in einer Fabrik ausgeweitet werden kann.“
- Ken Maguire
Geschäftsführender Direktor, Glenhaven Foods
„Der Cobot spiegelt perfekt wider, was wir brauchen. Es ist eine flexible Maschine, kompakt, schnell einzurichten und letztlich auch erschwinglich. Wir konnten eine Aufgabe automatisieren, die extrem mühsam war. Keiner klagt mehr über Rückenschmerzen. Zumindest nicht vom Palettieren.“
- Sebastian Raumland
Geschäftsführer, Raumland GmbH
„Der ROI war von Anfang an ein Volltreffer, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit eingespart wurde. Der Installationsprozess war der reibungsloseste, den ich in 28 Jahren erlebt habe.“
- Greg Thayer
Vizepräsident, Cascade Coffee
„Das wichtigste Ergebnis für unseren Produktionsprozess ist, dass wir jetzt noch flexibler in unseren Prozessen und in der Produktplanung sind, und wir haben die harte Arbeit unserer Mitarbeiter reduziert.“
- Simon Gunnemann
Geschäftsführer Zentrale Produktion, Hack AG
FAQ
Was ist automatisierte Palettierung und wie funktioniert sie?
Automatisierte Palettierung nutzt ein robotergestütztes System, häufig einen kollaborativen Roboter (Cobot), um Produkte aufzunehmen, auszurichten und nach einem vordefinierten Muster auf Paletten zu stapeln. Mit Lean Palletizing von Robotiq können Bediener Palettenmuster über eine intuitive Benutzeroberfläche ohne Programmierung einrichten, was eine schnelle Inbetriebnahme und eine gleichbleibend hohe Stapelqualität ermöglicht.
Lean Palletizing Arbeitszellen können eine unbegrenzte Anzahl an SKUs verarbeiten, eine Nutzlast von bis zu 77 lb (35 kg) handhaben und eine Leistung von bis zu 13 Zyklen pro Minute erreichen. Weltweit wurden bereits fast 1000 Einheiten installiert.
Warum sollten Hersteller die Palettierung automatisieren?
Hersteller automatisieren die Palettierung, um manuelle Arbeit zu reduzieren, die Konsistenz zu verbessern und Arbeitsunfälle durch wiederholtes Heben zu vermeiden. Ein robotischer Palettierer hilft, Personalmangel zu bewältigen, während gleichzeitig der Durchsatz erhöht und eine stabile Produktion aufrechterhalten wird. Zum Beispiel konnte bei Cascade Coffee Robotiq Lean Palletizing Produktionssteigerungen bewältigen (6500 palettierte Kartons an einem Tag!).
Wie viel kostet ein Palettiersystem?
Die Kosten eines Palettiersystems variieren je nach Durchsatz, Layout und Anwendungsanforderungen. Kollaborative Palettierlösungen erfordern in der Regel eine geringere Anfangsinvestition als traditionelle industrielle Systeme und ermöglichen dank schneller Installation und geringer Integrationskomplexität eine schnellere Amortisation.
Der genaue Preis einer Lean Palletizing Arbeitszelle kann je nach Region variieren. In Amerika beginnt Palettierung bei 85.000 USD.
Wie hoch ist der ROI eines robotischen Palettierers?
Robotiq Lean Palletizing kann bereits in nur 12 Monaten einen ROI erzielen, indem Arbeitskosten gesenkt, Produktschäden reduziert und die Produktivität verbessert werden. Da Cobot-Palettierer einfach zu implementieren sind und nur wenig Schulung erfordern, können Hersteller kurz nach der Installation einen Mehrwert erzielen. Martin Ray Winery erreichte einen ROI von 16 Monaten mit nur einer Arbeitszelle und einer Schicht.
Benötige ich Programmiererfahrung, um einen Palettierer zu nutzen?
Nein. Die Palettierungslösung von Robotiq wurde für Bediener entwickelt, nicht für Robotikexperten. Die Benutzeroberfläche führt Sie durch die Palettenkonfiguration und den Betrieb, sodass Ihr Team das System mit minimalem Schulungsaufwand bedienen kann. Zum Beispiel dauert das Einlernen einer neuen SKU nur eine Minute.
Wie vergleicht sich ein Cobot-Palettierer mit traditionellen Lösungen?
Ein Cobot-Palettierer ist dafür ausgelegt, sicher neben Menschen zu arbeiten (wenn eine Risikobeurteilung dies erlaubt), und ist schneller einsatzbereit, einfacher zu bedienen und flexibler als traditionelle industrielle Palettierer. Traditionelle Systeme erfordern oft komplexe Programmierung, Schutzumzäunungen und längere Integrationszeiten. Eine Robotiq Lean Palletizing Arbeitszelle erreicht die Leistung traditioneller Lösungen bei einer 3- bis 4-mal kleineren Stellfläche.
Wie lange dauert die Installation eines Palettiersystems?
Moderne Palettierlösungen können innerhalb weniger Tage installiert und betriebsbereit sein. Robotiq Lean Palletizing ist für eine schnelle Einrichtung konzipiert, sodass Teams ohne komplexe Integrationsarbeiten schnell von der Lieferung zur Produktion übergehen können, ohne die Produktion zu stoppen. Die Robotiq PAL Ready Arbeitszelle ist für die Installation an einem Tag ausgelegt.
Ist meine Anwendung für einen Palettierroboter geeignet? Wie kann ich wissen, ob Palettierungsautomatisierung in meinem Werk funktioniert?
Die meisten Palettieranwendungen eignen sich gut, wenn sie Folgendes beinhalten:
- Kartons, Säcke oder Behälter unter 77 lb (35 kg)
- Wiederholende Stapelmuster
- Moderate Geschwindigkeiten (z. B. 5–13 Picks/Min.)
- Arbeitsintensive End-of-Line-Aufgaben
Der beste Weg, dies herauszufinden, ist die Bewertung Ihrer Anwendung basierend auf Ihren genauen Anforderungen.
Wo kann ich eine Palettierungslösung in Aktion sehen?
Hersteller können reale Anwendungen über Fallstudien, Fachmessen oder durch den Kontakt mit lokalen Partnern und Integratoren entdecken. Das Betrachten ähnlicher Anwendungen hilft dabei, die Eignung und die erwartete Leistung zu bestätigen.
Bereit, wenn Sie es sind!
Bitte beachten Sie, was am besten passt.
Möchten Sie wissen, ob ein Robotiq-Palettierer für Ihren Betrieb geeignet ist? Bitte beantworten Sie einige Fragen, und wir zeigen Ihnen die für Sie optimale Konfiguration einschließlich einer ROI-Berechnung, einer Preisspanne und einer 3D-Simulation.
Live-Demonstration
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Produkte mit, damit wir sie in Aktion sehen können.