ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM505000

FALLSTUDIEN

Palettierautomatisierung für Wein- und Getränkehersteller | Martin Ray

Wie Martin Ray Winery die Palettierung von Weinkisten mit einem Roboter-Palettierer automatisierte

Zentrale Ergebnisse

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM505213

ROI in 18 Monaten

Schnelle Amortisation durch Einsparungen bei den Arbeitskosten und Effizienzsteigerungen. Dies ermöglichte es den Mitarbeitenden, Aufgaben mit höherem Mehrwert innerhalb des Weinguts zu übernehmen.

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7M402599

15-kg-Weinkisten

Die Eliminierung des wiederholten Hebens von 15-kg-Kisten verbesserte die Mitarbeitermoral und reduzierte die körperliche Belastung erheblich.

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM504998

10 Picks pro Minute

Volle Leistung der Abfülllinie wurde beibehalten, bei gleichzeitiger Verarbeitung aller SKUs und steigender Produktionsmengen.

Unternehmensübersicht

Branche

Abfüllung und Verpackung von Wein

 

Standort

Kalifornien, USA

 

Partner

Olympus Controls

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Über Martin Ray Winery

Martin Ray Winery ist ein traditionsreiches Weingut in Kalifornien mit Wurzeln bis in die 1940er Jahre. Während das Unternehmen Tradition mit modernen Weinherstellungsverfahren verbindet, laufen die Produktionsprozesse ganzjährig, um die Marktnachfrage zu erfüllen.

Wie viele Weingüter setzte Martin Ray am Ende der Abfülllinie auf manuelle Palettierung, bei der Mitarbeitende den ganzen Tag über schwere Weinkisten stapelten. Mit steigenden Produktionsmengen begann das Team, robotergestützte Palettierung zu prüfen, um die Effizienz zu steigern, die körperliche Belastung zu reduzieren und die Arbeitskosten zu kontrollieren.

 

“Manuelle Palettierung ist harte Arbeit. Mit dem Roboter-Palettierer haben wir die körperliche Belastung unseres Teams reduziert und gleichzeitig das Tempo unserer Abfülllinie beibehalten”
Bill Batchelor
COO, Martin Ray Winery

Die Herausforderung

Vor der Automatisierung erfolgte die Palettierung vollständig manuell. Zwei Bediener arbeiteten am Ende der Abfülllinie und stapelten den ganzen Tag über Weinkisten.

Dieser Prozess brachte mehrere Herausforderungen mit sich:

  • Wiederholtes Heben schwerer Lasten führte zu körperlicher Belastung und Verletzungsrisiken
  • Hohe Arbeitskosten, geschätzt auf 100.000 USD pro Jahr
  • Zunehmende Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und Bindung von Arbeitskräften für repetitive Tätigkeiten
  • Traditionelle Palettiersysteme waren groß, komplex und teuer

Zudem hatte Martin Ray einen besonderen Prozess: Statt Kisten auf Holzpaletten zu stapeln, werden die Lasten direkt auf dem Boden aufgebaut und mit Klammerstaplern bewegt. Dies erforderte eine Anpassung des robotischen Systems an diesen Ablauf.

 

Die Lösung

Zur Automatisierung des Linienendes implementierte Martin Ray Winery den Robotiq PE20 Roboter-Palettierer, betrieben mit einem UR20 kollaborativen Roboter und einem PowerPick 30 Vakuumgreifer.

Das System umfasst:

  • Robotiq Lean Palletizing PE20
  • UR20 kollaborativer Roboter
  • PowerPick 30 Vakuumgreifer
  • Zuführband mit Stoppsystem
  • Sicherheitsscanner mit Umzäunung und Sicherheitsrelais
  • Angepasster Palettierbereich für das Stapeln auf dem Boden

In dieser Anwendung arbeitet der Roboter mit 6–10 Picks pro Minute und kann Lasten mit einer Höhe von 67 bis 96 Zoll aufbauen, sodass er mit der Abfülllinie Schritt hält.

Trotz des unkonventionellen Bodenstapelns passten die Robotiq-Ingenieure das System erfolgreich an die Anwendung an.

Warum sich Martin Ray für Robotiq entschied


Kompakte Stellfläche

Der Platz an der Linie war begrenzt. Der kollaborative Palettierer ließ sich ohne größere Anpassungen integrieren.

Einfacher als traditionelle Systeme

Traditionelle Palettierer sind groß und komplex. Robotiq bietet eine einfachere und flexiblere Alternative.

Nachgewiesene Erfahrung in der Weinindustrie

Robotiq hat bereits weltweit Lösungen in Weingütern und Destillerien implementiert.

 

Betriebliche Flexibilität

Einfache Formatwechsel durch Rezeptanpassungen ermöglichen eine schnelle Umstellung auf verschiedene Kartongrößen.

 

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Ist Robotiq auf robotische Palettierung für Weingüter spezialisiert?

Ja. Robotiq verfügt über umfassende Erfahrung in Weingütern und Getränkeproduktionen. Die Systeme sind darauf ausgelegt, schwere Lasten zu handhaben, einen konstanten Durchsatz zu gewährleisten und sich in begrenzte Platzverhältnisse einzufügen.

Können Roboter-Palettierer schwere Weinkisten handhaben?

Ja. Das System bei Martin Ray verarbeitet Kisten mit etwa 15 kg bei 6–10 Picks pro Minute.
Robotiq Lean Palletizing kann bis zu 32 kg und bis zu 13 Picks pro Minute handhaben.

Welchen ROI können Weingüter erwarten?

Viele Weingüter erreichen einen ROI innerhalb von 1–2 Jahren.

Benötigen Roboter-Palettierer viel Platz?

Nein. Kollaborative Systeme haben eine deutlich kleinere Stellfläche als traditionelle Anlagen.

Können Bediener den Roboter für verschiedene Kartongrößen anpassen?

Ja. Bediener können neue Formate durch Eingabe von Abmessungen, Gewicht und Palettiermuster konfigurieren.

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM505238

Könnte Ihre Abfülllinie ebenfalls automatisiert werden?

Wenn Ihr Betrieb:

  • manuell palettiert und ergonomische Risiken hat
  • hohe Arbeitskosten verursacht
  • steigende Produktionsmengen aufweist

Ein Roboter-Palettierer kann einen ROI in weniger als zwei Jahren liefern.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20