Conozca la solución
para supervisión de máquinas
Asegure una producción constante
La solución de Robotiq le brindará la tranquilidad de que sus máquinas siempre estarán funcionando. Incremente sus horas de producción y reduzca el tiempo de inactividad con una solución fácil de usar que hace el trabajo por usted.
Elimine la complejidad
Automatizar una máquina CNC puede ser abrumadoramente complicado. Nuestra solución lo guiará a lo largo de la programación de principio a fin, haciendo que una aplicación complicada se simplifique.
Ejecute en apenas unas horas en cualquier CNC
No es necesario abrir o alterar su máquina de ningún modo, los módulos externos manejan la comunicación con la interfase de la máquina, lo cual significa que funcionará con cualquier marca de máquina CNC. Este enfoque reduce en gran medida el tiempo de ejecución.
Obtenga rápidamente un ROI
La automatización de alta mezcla y bajo volumen es finalmente viable con la activación acelerada y el cambio que es posible gracias a nuestro copiloto de supervisión de máquinas. Ahora, cualquier lote puede ser automatizado.
Configure su aplicación en
tres sencillos pasos
Cree programas 75% más rápidos que con la programación original, gracias a la guía para ajustar waypoints clave y sencillos menús de acción
-
#1 Ajuste de waypoints clave
Una vez que están ajustados se transforman en puntos de referencia de su operación. -
#2 Refine sus operaciones
Use nuestros menús de acciones y adapte la solución a sus necesidades. -
#3 Cree sus movimientos inteligentes
El copiloto de supervisión de máquinas crea movimientos optimizados entre sus waypoints clave, encontrando el mejor camino a través de las zonas predefinidas y automáticamente evitando colisiones con las células de trabajo.
El copiloto de supervisión de máquinas hace el trabajo duro por usted.
¿Se ajusta a su fábrica?
Configuración de solución de supervisión de máquinas
Configure la solución correcta para automatizar la aplicación de supervisión de máquinas en su fábrica. Nuestro recorrido lo guiará a través del proceso y aportará todos los detalles que usted necesite para tomar los siguientes pasos y asegurarse de que su máquina siempre esté funcionando.


Hoja de datos
Descargue para más detalles sobre la Solución de supervisión de máquinas