02-1

Études de cas

Produits TIDI

Comment les produits TIDI ont révolutionné leur processus avec cinq solutions de palettisation Robotiq

Robotiq logotype as a home icon Centre de ressources Études de cas Produits TIDI

30%

De gains lors du premier déploiement

25%

de gains lors d'un déploiement ultérieur

2X

Performance de la cellule de travail combinée

À propos des produits TIDI

Produits TIDI s'engage à soutenir le personnel soignant et à protéger les patients. Avec plus de 50 ans d'expérience, l'entreprise fournit des solutions de qualité aux professionnels de la santé dans le monde entier, contribuant à réduire le risque de contamination et à améliorer les soins aux patients. La société est présente partout dans le monde, avec des installations aux États-Unis, en Chine et au Mexique, avec des partenaires de distribution. Une entreprise employant plus de 2 000 personnes sur l'ensemble de ses sites et 400 au siège social de Neenah.

Localisation

États-Unis d'Amérique

Nombre d'employés

400

Produits

Solution de palettisation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

TIDI Products a révolutionné ses processus avec 5 solutions de palettisation Robotiq
Si je devais revenir en arrière pour me donner un conseil, je dirais : "Faites-le plus tôt". Bien sûr, il y a des coûts initiaux, mais c'est très facilement justifiable et c'est très bénéfique pour l'entreprise et les gens.
Cameron Tidi
Cameron Lemke
Gestionnaire de la chaîne de valeur

Relever les défis : Nos solutions

Le problème

Une personne, deux tâches distinctes : remplir ET palettiser les cartons. Inefficace sur le plan  opérationnel, indésirable sur le plan du travail. La production a ralenti, les délais de livraison ont explosé, les commandes ont été refusées en raison d'un carnet de commandes, ce qui a entraîné des pertes de revenus.

La solution

Produits TIDI est passé à l'automatisation de fin de ligne. Elle a choisi Robotiq pour son outil logiciel convivial, son cobot de la série AX et son mouvement coordonné sur 7 axes, et a intégré cinq unités de palettisation sur ses lignes de production.
La solution de palettisation Robotiq de TIDI Products en action
Les résultats

La solution Robotiq

La solution de palettisation de Robotiq a fourni à TIDI Products la flexibilité dont elle avait besoin pour diverses applications.

  • Sécurité et cohérence : La réduction des contraintes physiques imposées aux travailleurs leur permet de rester en bonne santé et productifs plus longtemps.
  • Flexibilité : L'interface conviviale de la solution de palettisation Robotiq a également permis aux opérateurs de contrôler les processus robotiques de manière rapide et intuitive.
  • Productivité : Les gains de productivité de la première cellule de palettisation ont été de 30 %, ce qui est très impressionnant. Les cellules suivantes ont connu une augmentation tout aussi impressionnante de 25 %.

La solution Robotiq

Walt Machine a installé une pince Robotiq à 2 doigts 140 sur un cobot UR10 pour s'occuper des machines CNC 24 heures sur 24, ce qui a permis de doubler la production quotidienne.
TIDI Products Operator for Robotiq Palletizing SOlution
Solution de palettisation - PE
Applications

Palettisation

La solution de palettisation de Robotiq a apporté des résultats remarquables à l'usine américaine du Wisconsin, en créant de meilleures conditions de travail pour les employés et en augmentant de manière significative la productivité de leur processus de palettisation.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.