02-1

Casos prácticos

Automatización del paletizado para fabricantes de equipos médicos | Productos TIDI

Cómo los productos TIDI revolucionaron su proceso con cinco soluciones de paletización Robotiq

Robotiq logotype as a home icon • Centro de recursos • Casos prácticos • Productos TIDI

30%

En el primer despliegue

25%

En el despliegue posterior

2X

Rendimiento de la célula de trabajo combinada

Acerca de TIDI Products

TIDI Products está profundamente comprometida con el apoyo a los cuidadores y la protección de los pacientes. Con más de 50 años de experiencia, la empresa ha proporcionado soluciones de calidad a profesionales sanitarios de todo el mundo, ayudando a reducir el riesgo de contaminación y mejorando la atención al paciente. La empresa tiene presencia mundial, con instalaciones en Estados Unidos, China y México, y socios distribuidores en todo el mundo. Cuenta con más de 2.000 empleados en todas sus sedes y 400 en la de Neenah.

Ubicación

Estados Unidos de América

Número de empleados

400

Productos

Solución de paletización

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

TIDI Products revolucionó sus procesos con 5 soluciones de paletización Robotiq
Si tuviera que volver atrás en el tiempo para darme un consejo, diría: "Hazlo antes". Claro que hay costes iniciales, pero son fácilmente justificables y muy beneficiosos para la empresa y las personas...".
Cameron Tidi
Cameron Lemke
Gestor del flujo de valor

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

Una persona, dos tareas separadas: llenado Y paletizado de cajas. Ineficiente desde el punto de vista operativo e indeseable desde el punto de vista laboral. La producción se ralentizaba, se incumplían los plazos de entrega y se rechazaban pedidos debido al retraso, lo que provocaba pérdidas de ingresos.

La solución

TIDI Products actualizó la automatización del final de línea. Eligió Robotiq por su herramienta de software fácil de usar, el cobot de la serie AX y el movimiento coordinado de 7 ejes, e incorporó cinco unidades de paletizado en sus líneas de producción.
La solución de paletización Robotiq de TIDI Products en acción
Resultados

La solución Robotiq

La solución de paletizado de Robotiq proporcionó a TIDI Products la flexibilidad que necesitaba para diversas aplicaciones.

  • Seguridad y coherencia: Reducir el esfuerzo físico de los trabajadores significa que pueden mantenerse sanos y productivos durante más tiempo.
  • Flexibilidad: La interfaz fácil de usar de Robotiq Palletizing Solution también permitió a los operarios hacerse con el control de los procesos robotizados de forma rápida e intuitiva.
  • Productividad: El aumento de productividad de la primera célula de paletizado fue del 30%, lo que es muy impresionante. Las células posteriores han aumentado en un impresionante 25%.
Solución de paletización - PE
Aplicaciones

Paletización

La solución de paletizado de Robotiq aportó resultados notables a las instalaciones de la empresa en Wisconsin (EE. UU.), creando mejores condiciones de trabajo para los empleados y aumentando significativamente la productividad de su proceso de paletizado.

Descubra cómo podemos ayudarle a conseguir resultados como estos