Robotiq Grippers Physical AI

Robotiq impulsa la IA Física

Robotiq impulsa la IA Física al brindar a los robots el sentido del tacto y el control que necesitan para aprender y actuar en el mundo real.

AgileRobots_web

La base física para la IA

Robotiq es un líder reconocido en pinzas adaptativas y accesorios, con más de 23.000 unidades desplegadas en todo el mundo.

 

Nuestros productos trabajan en conjunto para proporcionar las capacidades fundamentales de interacción física y sensado necesarias para el aprendizaje multimodal, la manipulación robótica y el entrenamiento de modelos fundacionales de IA Física.

 

Al combinar hardware probado y robusto con múltiples modalidades de sensado, Robotiq aborda dos de los principales desafíos de la IA Física hoy en día: la destreza en la interacción con el mundo real y la escalabilidad a un costo sostenible.

 

¿Estás innovando rápidamente en IA Física?

 

De la percepción a la acción

Los productos de Robotiq proporcionan la capa de interacción física y retroalimentación que permite a los sistemas de IA actuar en el mundo real.

 

Las pinzas adaptativas se conforman mecánicamente a la variabilidad de los objetos, reduciendo la necesidad de una planificación de agarre precisa, mientras que el sensado de fuerza, torque y tacto entrega señales físicas en tiempo real para control y aprendizaje en lazo cerrado.

 

Integrado con robótica moderna y modelos de IA, el hardware de Robotiq convierte las decisiones de la IA en acciones físicas robustas y ricas en datos.

Repositories

Loading repositories…

Community & Third-Party

     

    Pinza 2FC de IA física

    Una pinza adaptativa lista para producción, con sensores táctiles e inteligencia integrada, que ayuda a los robots a aprender de la interacción física y a actuar de forma fiable según lo aprendido, del laboratorio a la producción.

    Inteligencia integrada: con capacidad de cómputo incorporada en la pinza, la 2FC ejecuta habilidades de agarre de forma local y en tiempo real.

    Datos ricos en contacto: más modalidades, con marca de tiempo y sincronizadas, con etiquetado automático.

    Durabilidad y fiabilidad: entrene e implemente en el mismo hardware.

    Robotiq_Adaptive-Grippers_line-up

    Pinzas adaptativas

    Las pinzas adaptativas forman la base de la manipulación en IA Física. Las pinzas 2F-85, 2F-140 y Hand-E de Robotiq ofrecen una forma simple y robusta de interactuar con una amplia gama de objetos del mundo real.

     

    • Alta disponibilidad: Manipulación confiable en entornos impredecibles gracias a un agarre envolvente patentado.

    • Consistencia a escala: Hardware probado, repetible y robusto con más de 23.000 pinzas desplegadas.

    • Integración flexible: Diseñadas para flujos de trabajo de IA modernos con protocolos de comunicación estándar.

    • Alto valor: 90% de las tareas al 10% del costo.

     

    Puntas de sensor táctil

    El TSF-85 proporciona datos multimodales ricos
    para el entrenamiento de modelos fundacionales, permite mejores decisiones de agarre y mayor estabilidad, y mejora la generalización entre objetos y geometrías de contacto para un agarre consistente.

     

    Presión para conciencia de contacto con 28 taxels.

    Vibración para detección de deslizamiento a 1000 Hz.

    Propiocepción para una orientación precisa de los dedos mediante sensado IMU.

     

    Force Torque Sensor - Physical AI

    Sensor de fuerza–torque

    El FT-300-S es un sensor de fuerza–torque de 6 GDL (6-DOF) que brinda a los sistemas de IA Física una conciencia de contacto precisa y de alta resolución para una manipulación conforme y rica en contacto.

     

    Al detectar y medir con precisión las fuerzas de interacción, permite a los robots regular el contacto, adaptarse a la variabilidad y recuperarse de la incertidumbre en tareas del mundo real, reduciendo el esfuerzo de ajuste, simplificando la programación y acelerando la transición de la simulación a un despliegue confiable.

     

    Para construir una IA Física que realmente funcione, necesitas hardware que pueda sentir, responder y aprender de cada interacción. Por eso elegimos Robotiq. Con el control preciso de fuerza y la retroalimentación confiable de Robotiq, capturamos datos sensoriales ricos en cada agarre.
    Alexei Filippov_YangoTechRobotics
    Alexei Filippov
    Director de desarrollo de negocios, Yango Tech Robotics

    Recursos