Robotiq Grippers Physical AI

Robotiq 赋能具身智能

Robotiq 通过为机器人赋予触觉与精确控制能力,帮助其在真实世界中学习、理解并执行动作,从而真正实现具身智能 (Physical AI)

AgileRobots_web

AI 的物理基础

Robotiq 是自适应夹爪及机器人末端执行器领域的全球领导者,全球累计部署设备超过 23,000 套。

我们的产品协同工作,提供多模态学习、机器人操作以及具身智能 (Physical AI) 基础模型训练所必需的核心物理交互与感知能力。


通过将成熟可靠的硬件平台与多种感知模态相结合,Robotiq 有效应对当今具身智能的两大核心挑战:真实世界交互中的灵巧性,以及具备可持续成本的规模化落地。

您是否在加速具身智能创新?

 

从感知到执行

Robotiq 产品为人工智能 (AI) 系统提供物理交互与反馈层,让算法真正能够在现实世界中行动。

自适应夹爪可根据物体形态自动贴合,显著降低对高精度抓取规划的依赖;同时,力、力矩与触觉传感提供实时物理信号,用于闭环控制与学习。

结合现代机器人系统与人工智能模型,Robotiq 硬件可将人工智能决策转化为稳定、可复现且数据丰富的物理动作。

Repositories

Loading repositories…

Community & Third-Party

    Adaptive_Grippers_sidetoside

    自适应夹爪

    自适应夹爪是具身智能操作能力的基础。Robotiq 2F-85、2F-140 及 Hand-E 夹爪,为多样化真实物体提供简单、可靠的交互方式。

     

    高稳定运行:专利包覆式抓取,在复杂环境中实现可靠操作


    规模化一致性:经过验证、可重复且坚固的硬件,部署量超过 23,000台。


    灵活集成:支持现代人工智能与机器人系统的标准通信协议。


    高性价比:以 10% 的成本覆盖 90% 的应用场景。

    触觉传感指尖

    TSF-85 提供丰富的多模态触觉数据,支持具身智能基础模型训练,提升抓取决策与稳定性,并增强在不同物体与接触几何条件下的泛化能力。

     

    压力感知:28 个触觉单元,实现精确接触感知。

    振动感知:1000 Hz 高频采样,用于滑移检测。

    本体感知:IMU 传感,实现精准指尖姿态识别。

    Force Torque Sensor - Physical AI

    力矩传感器

    FT-300-S 是一款 6 自由度力/力矩传感器,为具身智能系统提供高分辨率、精确的接触感知能力,适用于高接触密度与柔顺操作场景。

    通过精确检测和测量交互力,该传感器使机器人能够调节接触力、适应物体变化并在现实任务中实时处理不确定性,从而减少调试工作量、简化编程流程,加速从仿真到可靠部署的转化。

     

    要构建真正可落地的具身智能,必须使用能够感知、响应并从每一次交互中学习的硬件。这正是我们选择 Robotiq 的原因。借助 Robotiq 精准的力控与可靠反馈,我们能够从每一次抓取中获取高质量的感知数据。
    Alexei Filippov_YangoTechRobotics
    Alexei Filippov
    业务发展负责人, Yango Tech Robotics

    资源中心