Fallstudien
Bestückungsautomatisierung für Hersteller von Audiogeräten | Beyerdynamic
Verdoppelung der Produktion auf begrenzter Fläche
50%
Höhere Produktivität
3
Präzisionsschweißer arbeiten mit den Robotern
50%
Erhöhter Qualitätsindex
Über Beyerdynamic
Beyerdynamic, das im Jahr 2024 sein hundertjähriges Bestehen feiert, blickt auf eine reiche Geschichte der kontinuierlichen Veränderung und des bahnbrechenden Einflusses in der Audiotechnologie zurück. Gegründet von Eugen Beyer im Jahr 1924, entwickelte sich das Unternehmen schnell von der Herstellung von Kinolautsprechern zur Entwicklung der ersten Mikrofone und Kopfhörer.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen
Das Problem
Der deutsche Marktführer für Audiogeräte, Beyerdynamic, wollte im Rahmen eines 4-Jahres-Plans die Produktivität in der Fabrik um 50 % steigern. Dies musste in der gleichen Produktionsfläche und mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern geschehen, ohne die höchsten Qualitätsstandards der Marke zu beeinträchtigen. Das Unternehmen suchte nach wirklich stabilen automatisierten Prozessen.
Die Lösung
Die Kombination aus Robotiq-Handgelenkkamera und 2-Finger-Greifer, die auf einem UR5-Modell von Universal Robots installiert wurde, erwies sich schnell als die beste Option. Beyerdynamic war in der Lage, jeden Lautsprecher, unabhängig von seiner Präsentation, vom Roboter aufnehmen zu lassen und ihn auf die Vorrichtungen zu legen, um ihn mit einem Klebemittel zu besprühen.
Schlanke Robotik von ihrer besten Seite.
Die adaptiven Greifer 2F-85 und 2F-140 von Robotiq brachten in Kombination mit der Handgelenkkamera Vorteile auf vielen Ebenen:
- Produktivitäts- und Qualitätsverbesserungen: Mit den drei Mitarbeitern, die bereits an dieser Station gearbeitet haben, hat Beyerdynamic eine 50%ige Volumensteigerung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung erreicht.
- Maximierung des menschlichen Potenzials: Beyerdynamic kann sich nun auf Aufgaben konzentrieren, bei denen der Wert der menschlichen Arbeit hoch ist.
Die Robotiq-Lösung
Pick & Place und Vision
Die Kombination aus den adaptiven 2F-Greifern und der Handgelenkkamera bot Beyerdynamic die beste Lösung, die in die kleine Stellfläche passte. Während die adaptiven Greifer einfach zu bedienen sind, löst die Handgelenkkamera das Problem, das jeder Hersteller hat, nämlich das Aufnehmen von Teilen, die sich nicht in der gleichen Position befinden.