Robotiq Palletizing Solution installed at Korea Pelagic

Fallstudien

Korea Pelagisch

Wie die automatisierte Palettierung Korea Pelagic half, die Probleme des Arbeitskräftemangels zu lösen und die Produktivität um 200 % zu steigern

Robotiq logotype as a home icon Ressourcenzentrum Fallstudien Korea Pelagisch

2 m

Palettenhöhe

200%

Gesteigerte Produktivität

3

Partner für außergewöhnliche Zusammenarbeit

Über Korea Pelagic

Korea Pelagic ist ein Unternehmen für Fischereiprodukte, das seit 2006 tätig ist. Das Unternehmen ist technologieorientiert und nutzt E-Commerce, digitales Marketing und die neuesten Produktionstechnologien, um innovative Lösungen anzubieten, die der modernen Welt gerecht werden. Das Unternehmen betreibt drei Verpackungsanlagen in Busan,  Südkorea, und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter in der Zentrale und in den ausgelagerten Betrieben. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Fabrik in Indonesien. Das Unternehmen ist auf die Verpackung und Palettierung von Tiefkühlfisch spezialisiert. Korea Pelagic hat es sich zur Aufgabe gemacht, schnell zu liefern, um sicherzustellen, dass die Kunden die beste Qualität und frische Produkte erhalten.

Industrie

Lebensmittel und Getränke

Anzahl der Mitarbeiter

15 | 100 Outsourced

Produkte

Lösung für die Palettierung

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Robotiq war während des gesamten Beschaffungs- und Implementierungsprozesses ein vorbildlicher Partner. Sie haben sich weit über das übliche Maß hinaus engagiert, um sicherzustellen, dass der Palettierer perfekt zu uns passt, und haben uns vor Ort besucht und sind bei Bedarf nach Korea geflogen. Auch nach dem erfolgreichen Einsatz unterstützt uns Robotiq weiterhin mit Optimierungsberatung und Wartungsdiensten. Ich würde nicht zögern, mich wegen des Kundendienstes und der Qualitätsprodukte an Robotiq zu wenden.
Korea-Pellagic_testimonials
Se-young Choi
Manager, Korea Pelagic

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Korea Pelagic suchte nach Möglichkeiten, die Probleme mit den Arbeitskräften zu lösen und seinen Palettierprozess zu verbessern. Der Arbeitskräftemangel wirkte sich insbesondere auf die Palettierung aus, bei der Kisten in einer kalten Umgebung 2 Meter hoch gestapelt werden mussten. Eine schwierige und wenig lohnende Aufgabe, die zu einer hohen Fluktuation führte.

Die Lösung

Korea Pelagic setzte die Robotiq-Palettierlösung ein, um den Palettierprozess zu optimieren, die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren und die Produktivität um 200 % zu steigern.
Robotiq Palletizer in Korea Pelagic Facility
Die Ergebnisse

Die gelösten Herausforderungen.

Der Palettierroboter von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:

  • Akzeptanz durch die Mitarbeiter: Die Mitarbeiter arbeiten gerne mit dem Roboter zusammen, da sie sehen, dass er vertrauenswürdig und zuverlässig ist. Durch die Automatisierung der Palettieraufgabe können sie diese Mitarbeiter besser für lohnendere Aufgaben einsetzen.
  • Die Produktivität: Nachdem der Roboter in Betrieb genommen wurde, stellte Korea Pelagic fest, dass die Palettierproduktion im Vergleich zur manuellen Palettierung um beeindruckende 200 % gestiegen war.

Die Robotiq-Lösung

Die Robotiq-Palettierlösung entlastete die Mitarbeiter von Korea Pelagic und steigerte ihre Produktivität um 200 %.
Korea Pellagic Robotiq Palletizing Solution in action
Palletizing Solution - PE
Anwendungen

Palettieren

Die Robotiq-Palettierlösung veränderte die Betriebsabläufe bei Napco: Sie führte nicht nur zu einer Produktionssteigerung von 15 %, sondern verringerte auch das Verletzungsrisiko und ermöglichte es dem Unternehmen, acht Mitarbeiter pro Tag für speziellere Aufgaben einzusetzen.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen