Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver (1)

Solución de atornillado Robotiq

Aumentando la eficiencia

El problema

Falta de fiabilidad en el ensamblaje

El atornillado en el ensamblaje es esencial, pero está sujeto a errores humanos, lo que pone en riesgo el daño al producto, afecta la reputación y causa pérdidas de ingresos. En las líneas de ensamblaje, donde es difícil encontrar trabajadores, esto afecta la motivación y aumenta el riesgo de lesiones por esfuerzo, lo que hace que la fiabilidad de la mano de obra sea aún más desafiante.

LA SOLUCIÓN

Minimizar errores

La automatización del atornillado minimiza los errores humanos y mejora la calidad del producto, la confianza del cliente y los ingresos. También permite que los trabajadores se concentren en tareas más estimulantes, lo que impacta positivamente en la retención de empleados y mejora la eficiencia y fiabilidad generales de la producción.

Presentación

Screwdriving_Hero_Webpage

Conozca la Solución de Atornillado Robotiq

La Solución de Atornillado Robotiq es un sistema robusto todo en uno diseñado para la automatización de pequeños ensamblajes. Equipado con un sistema de vacío versátil que maneja tornillos de cualquier material, cuenta con un alimentador de tornillos intuitivo y fácilmente ajustable, así como un destornillador compacto y ligero con capacidades de alcance extendido.

Esta solución lista para usar, que abarca todas las partes en un solo SKU, no solo simplifica la automatización, sino que también mejora la precisión y la eficiencia en la línea de ensamblaje.

Beneficios y características de Robotiq

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver fastening-1

Maneja las tolerancias de ensamblaje

Screwdriving_Icon

El sistema puede manejar entradas imperfectas, como las tolerancias de tornillos, piezas y gabaritos, ajustándose automáticamente a las variaciones del ensamblaje. Esto significa que la automatización se adapta a su configuración de ensamblaje existente, en lugar de requerir ajustes en ella.

Screwdriving fit tool

Incluye protección contra errores integrada

Screwdriving_Icon

La solución de atornillado detecta errores de ensamblaje como defectos en los tornillos y piezas faltantes o en exceso. Su conjunto de funciones preprogramadas permite la recuperación autónoma de errores, aumenta la fiabilidad y reduce el tiempo de programación.

Photo_Screwdriving Solution_Operator with teach pendant in front of screwdriving cell_4-1

Permite cambios de configuración en 5 minutos

Screwdriving_Icon

La solución está diseñada para implementarse rápidamente y adaptarse fácilmente a los cambios de producto. En pocos pasos, el sistema está listo para ensamblar diferentes tornillos en diferentes productos, lo que facilita la automatización de pequeños lotes.

Descubra lo que la Solución de Atornillado Robotiq puede hacer por usted

Especificaciones y componentes

La Solución de Atornillado Robotiq cuenta con un tiempo de ciclo optimizado, una gama de par versátil y puntas especializadas para áreas de difícil acceso, además de un sistema de vacío para un alineamiento preciso de los tornillos y el atornillado en cualquier dirección.

Destornillador SD-100

Rango de par 0,3 Nm a 4 Nm (2,66 in-lb a 35 in-lb)
Diámetro del tornillo M2.5 (#3) a M5 (#10)
Velocidad 1 a 600 tr/min
Consumo de aire 65 l/min
Peso 1,5 kg (3,3 lb)
Dimensiones 272 mm x 143,5 mm x 75 mm (10 3/4 in. x 5 5/8 in. x 3 in.)

Alimentador de tornillos SF-300

Diámetro del tornillo M2.5 (#3) a M5 (#10)
6 mm (¼ in.) to 25 mm (1 in.) 6 mm (¼ in.) a 25 mm (1 in.)
Typical feed rate 3 s per screw
Volumen de la cámara de tornillos 300 cc
Dimensiones 157 mm x 286 mm x 171 mm (6 3/16 in. x 11 1/4 in. x 6 3/4 in.)
Robotiq_Screwdriver_SD-100_5_900px

Destornillador  

El destornillador Robotiq SD-100 cuenta con un sistema de vacío robusto para el transporte de varios materiales y manchones flexibles para una inserción precisa, todo en un diseño compacto y sin controlador, lo que lo hace ideal para espacios reducidos.

Robotiq_Screw Feeder_SF-300_1

Alimentador de Tornillos

El alimentador de tornillos Robotiq SF-300 está diseñado para una fácil adaptación a diferentes tamaños de tornillos. Cuenta con una cámara de gran capacidad, funcionalidad de doble sensor y un exterior duradero de grado industrial.

2018-11-05-Force-Copilot

Force Copilot

La tecnología Force Copilot de Robotiq simplifica la programación al automatizar las capacidades de detección de fuerza e integrar de manera fluida la comunicación entre el destornillador, el alimentador de tornillos, el robot y la tecnología de vacío. 

Bits Certified

Puntas certificadas por Robotiq

Las puntas certificadas por Robotiq están diseñadas para mejorar la precisión y la fiabilidad en aplicaciones automatizadas.

Vaccum - Screwdriver

Kit de manchones a vacío

Los manchones a vacío están diseñados para soportar una amplia gama de tipos de tornillos, garantizando versatilidad y eficiencia en sus procesos automatizados.

Software

 

El URCap de Atornillado Robotiq integra las funciones de detección de fuerza y control de fuerza para programar automáticamente una recogida y un atornillado, pero el núcleo de programa está abierto para que usted pueda desarrollar cualquier secuencia de programación avanzada.

Proceso

Fit_Tool_Screwdriving

Diseñado para la flexibilidad

La Solución de Atornillado Robotiq es una solución integral para la automatización de líneas de ensamblaje. Combina tecnologías avanzadas como la detección de fuerza y un alimentador de tornillos eficiente, se puede implementar en solo dos semanas y ocupa un espacio mínimo.

Descubra si la Solución de Atornillado Robotiq es compatible con las especificaciones de su aplicación.

Photo_Screwdriving Solution_Solution between two operators_3

Simplificando la integración de procesos complejos 

La Solución de Atornillado Robotiq hace que las integraciones complejas sean sencillas. Despliegue y replique intuitivamente en sus operaciones, aumentando la eficiencia sin grandes inversiones.

El software URCap simplifica las configuraciones a través de funciones preprogramadas que solo requieren una entrada de datos mínima.

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver taking a screw from feeder-1

Asegura un funcionamiento fiable

La Solución de Atornillado Robotiq está diseñada para cambios de producción rápidos en 5 minutos. Las características de protección contra errores, como la detección automática de tornillos y el control de par, garantizan una salida de alta calidad sin necesidad de experiencia en programación. Además, recursos completos de eLearning apoyan el desarrollo rápido de habilidades de su personal.

Estudios de caso

Screwdriving-8

Empoderando a las personas en las funciones de ensamblaje

Pocas funciones de ensamblaje están tan estrechamente relacionadas con lesiones debilitantes, el desinterés de los empleados y la escasez de mano de obra como el atornillado. Los módulos preconstruidos de la Solución de Atornillado Robotiq simplifican y aceleran la instalación para abordar rápidamente la tensión en la fuerza laboral.

La Solución de Atornillado enfrenta el alto índice de rotación y la escasez de mano de obra, permitiendo que los trabajadores calificados se ocupen de tareas más complejas. Además, incrementa el compromiso de los empleados al centrar al personal en áreas críticas donde la experiencia humana es esencial, lo que contribuye al éxito empresarial.

Photo_Screwdriving Solution_Operator assembling behind solution

Aumentar la productividad

La Solución de Atornillado Robotiq es clave para mantener la eficiencia, el rendimiento y la calidad en las líneas de ensamblaje, asegurando que cada ciclo sea preciso. El uso del ensamblaje automatizado permite colocar y atornillar piezas, lo que proporciona un aumento en la producción de la celda, aseguramiento de calidad constante y producción ininterrumpida, incluso sin operadores.


Al automatizar el atornillado, se minimiza el error humano. Esto protege sus productos y ingresos mientras reduce la fatiga de los operadores y los costos laborales, lo que lleva a una calidad constante y un rápido retorno de la inversión.

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver picking screw from feeder (1)

Adoptar la adaptabilidad

La Solución de Atornillado Robotiq transforma las operaciones de la fábrica con su adaptabilidad, lo que le permite ajustarse rápidamente a las demandas únicas y a los cambios del mercado. Es adecuada para cualquier industria y tamaño de negocio, maneja diversos tipos de tornillos y sobresale en espacios reducidos.


Su fácil configuración y sus herramientas flexibles permiten cambios rápidos, facilitando ajustes de producción en menos de cinco minutos. Esta inversión aumenta la agilidad de su fábrica, su ventaja competitiva y su escalabilidad.

screwdriver_end_user_kit_1080_web
2 Kit de usuario final empaquetado de la Solución de Atornillado Robotiq.